Integrationskonzept
Das PMM01 ist das ideale Druckmesssystem zur problemlosen Integration in vielfältigen Anwendungen. Dies ist durch die einfache Montage und Abdichtung des bereits vorjustierten Systems möglich. Durch die Abdichtung mit O-Ring und Stützring ist das Druckmesssystem effizient und kostengünstig austauschbar.
Designfreiheit der Kundenlösung
Ohne umhüllende Bauteile bietet das OEM-Druckmesssystem PMM01 eine einfache und kompakte Integrationslösung. Sowohl die flache Bauart als auch die freie Positionierbarkeit des PMM01 eröffnen eine Vielzahl an Integrationsvarianten bei der Konzeption einer Druckanzeige.
Das OEM-Druckmesssystem PMM01 ist in den Nenngrößen 40 mm [1 ½"], 50 mm [2"] oder 63 mm [2 ½"] lieferbar.
Individuelle Kundenausführungen
Basierend auf langjähriger Fertigungs- und Entwicklungserfahrung bietet WIKA gerne Unterstützung bei der Auslegung und Produktion kundenspezifischer Lösungen an.