WIKA

Zwei neue Füllstandstransmitter: Äußerst kompakt und hochauflösend

Klingenberg, Mai 2020.

Beide Kompaktgeräte arbeiten nach dem magnetostriktiven Prinzip. Sie haben eine hohe Auflösung (0.1 mm) und messen mit einer Genauigkeit von ± 1,25 mm bzw. ± 2,5 mm. Typ FLM-CA gibt es darüber hinaus in einer Ex-Schutz-Ausführung mit ATEX-Zulassung und in einer vibrationsbeständigen Version (bis 4 g).

Die neuen Füllstandstransmitter haben ein 4 … 20-mA-Ausgangssignal, Typ FLM-CA kann außerdem über HART6-Protokoll kommunizieren. Beide Niveaumessgeräte sind mit Sonden-Längen bis zu 1 m (FLM-CM) bzw. 3 m (FLM-CA) sowie mit verschiedenen Temperatur- und Druckbereichen lieferbar. Sie sind zudem nach Schutzart IP68 vor äußeren Einwirkungen geschützt.

Anzahl der Zeichen: 892
Kennwort: FLM-CA, FLM-CM

Kontakt
Priska Estermann
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch
+41 41 919 72 33 www.wika.ch [email protected] vCard