Nenngröße in mm
40, 42, 52
Verwendungsbereiche
- Druck: Ruhebelastung: 3/4 x Skalenendwert
kurzzeitig: Skalenendwert - Temperatur: Skalenendwert
Messelemente
Bourdonfeder, Kupferlegierung
Anschluss
Kupferlegierung, Anschlusslage rückseitig - Druck: Außengewinde G 1/4 B (drehbar) mit Fernleitung
- Temperatur: Fernleitung, mit Fühler D6, kunststoffummantelt
Gehäuse
Kunststoff, schwarz, mit Frontflansch und seitlichen
Einrastern zur Schalttafelmontage
Zeigerwerk (Druckanzeige)
Kupferlegierung
Zifferblatt
Kunststoff, weiß, Skalierung schwarz
Zeiger
Kunststoff, schwarz
Sichtscheibe
Kunststoff, glasklar
Folgende Optionen stehen für das Thermomanometer zur Verfügung:
- Andere Anzeigebereiche
- Fernleitungslängen (Druck, Temperatur), max. 5 m
- Fernleitung (Druck) kunststoffummantelt
- Andere Wärmefühlerabmessungen
- Andere Druckanschlüsse
- Sonderskalen