H2-Tankstellen: Eine Schlüsseltechnologie für die emissionsfreie Mobilität
Hochdruck-Thermoelement TC90 von WIKA im MAX Dispenser 1.5 gewährleistet reibungslose Betankung
Wasserstoff gilt als Schlüssel zur emissionsfreien Mobilität – besonders im Schwerlastverkehr. Doch für eine flächendeckende Nutzung muss die Infrastruktur mit H2-Tankstellen ausgebaut werden. Maximator Hydrogen hat mit dem MAX Dispenser 1.5 eine innovative Lösung entwickelt, die dank präziser Temperaturüberwachung mit dem TC90 Hochdruck-Thermoelement von WIKA eine schnelle, sichere und wirtschaftliche Wasserstoffbetankung ermöglicht.
„Die Schaffung einer zuverlässigen Infrastruktur ist entscheidend, um die Einführung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen zu beschleunigen. Wir arbeiten an dem Ausbau und setzen dabei auch auf die Zusammenarbeit mit Partnern wie WIKA.“
Lukas Rainer
Executive Development Lead, Maximator Hydrogen
„Drei entscheidende Faktoren sprachen für die Wahl des TC90 von WIKA: seine Druckfestigkeit bis mindestens 1034 bar, die kurze Reaktionszeit und das ATEX-Zertifikat, das den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ermöglicht.“
Maik Wenderott
Strategischer Strategischer Einkäufer, Maximator Hydrogen
Das Produkt: Hochdruck-Thermoelement TC90
- Das TC90 ist kompakt und für Messaufgaben in kleinen Rohrnennweiten konzipiert.
- Seine Fühlerspitze widersteht auch ungeschützt den bei Wasserstofftankstellen auftretenden Drücken bis 1034 bar.
- Die Ausführung mit spezieller Hochdruckverschraubung gibt dem TC90 die notwendige Festigkeit und hält die Messstelle zuverlässig dicht.
- Alle medienberührten Bauteile sind aus H2-kompatiblen Werkstoffen gefertigt.
- ATEX-Zertifizierung, die es erlaubt, das TC90 in explosionsgefährdeten Bereichen einzusetzen.
Verwandte Lösungen, Produkte und Technologien
Wissenswertes
Sichere Wasserstoffbetankung – Anforderungen und Standards
■ Sicherheitsanforderungen: Das Betanken unter Hochdruck erfordert höchste Sicherheitsstandards
■ Benutzerfreundlichkeit: Die Betankung muss so einfach wie bei Benzin oder Diesel sein, um breite Akzeptanz zu erreichen
■ SAE J2601 Norm: Diese Norm regelt Höchstdruck und maximale Wasserstofftemperatur während des Tankvorgangs
■ Thermische Kontrolle: Exakte Druck- und Temperaturregelung verhindert Materialschäden und gewährleistet sichere Abläufe
Maximator Hydrogen – Infrastruktur für die Wasserstoffmobilität
■ Kernfokus: Entwicklung und Ausbau von Wasserstofftankstellen weltweit
■ Internationale Präsenz: Bis Ende 2025 über 80 Anlagen im Einsatz – in der Schweiz stammen 17 von 18 von Maximator Hydrogen
■ Ziel: Beitrag zur Mobilitätswende durch Aufbau einer zuverlässigen H2-Infrastruktur
Wasserstoff wird zur echten Diesel-Alternative
Kontakt
Wenn auch Sie Ihre H2-Infrastruktur mit dem Hochdruck-Thermoelement TC90 von WIKA optimieren möchten, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf: