WIKA

WIKA auf der ISH

  • Datum: 17.03.25 - 21.03.25
  • Ort: Frankfurt, Deutschland
  • Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag von 9 - 18 Uhr
    Freitag von 9 - 17 Uhr
Sie finden uns in Halle 11.1, Stand D70, Messe Frankfurt

Als Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft ist die ISH der Branchentreffpunkt für diese Themenbereiche und öffnet vom 17. – 21. März in Frankfurt mit dem Motto „Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“ ihre Türen.

Wir laden Sie herzlich zu unserem Vortrag von Martin Widmer (Marktsegmentmanager Ventilation & Air Conditioning) zum Thema "Vorausschauende Filterüberwachung in Bestandsbauten" ein. Der Vortrag findet am Donnerstag, 20.03. um 10:30 Uhr in der Halle 12.1, E03 statt.

Heute entfallen über 40 % des weltweiten Energiebedarfs auf Gebäude, davon 40 % auf Raumlufttechnische Anlagen. Zudem sind 75 % der Bestandsbauten nicht energieeffizient.

Wir zeigen Ihnen, welche Lösungen derzeit im Einsatz sind, wie mögliche Hürden durch smarte LPWAN-Geräte leicht überwunden werden können und welche Messstellen notwendig werden, um eine vorausschauende Filterüberwachung zu realisieren.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Eintrittskarte Anfordern

Eintrittskarte

Besuchen Sie uns. Gerne stellen wir Ihnen eine kostenlose Eintrittskarte zur Verfügung.