IIoT-Plattform

IIoTPlatform_en-co_Image_2

Drehscheibe für Ihre Daten

Bei WIKA wissen wir: Jeder Industriesektor ist einzigartig und stellt spezifische Anforderungen. Darum haben wir eine IIoT-Plattform entwickelt, die Sie passgenau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und nahtlos in Ihre Umgebung integrieren können.

Die IIoT-Plattform von WIKA ist die zentrale Drehscheibe für die Erfassung und Verarbeitung von Daten in Ihrer Anlage. Sie bündelt die Informationen aus Sensoren, Geräten und weiteren Quellen und schafft durch automatisierte Dokumentation umfassende Prozesstransparenz.

Die Plattform liefert Ihnen vertiefte Einblicke in die Zustände und Abläufe Ihrer Maschinen und Anlagen. Durch maschinelles Lernen lassen sich Lösungen zur vorausschauenden Wartung schnell und unkompliziert umsetzen. Die gewonnene Prozesstransparenz ermöglicht es, ungeplante Stillstände zu vermeiden und Ihre Anlage noch effizienter zu betreiben.

Nahtlose Integration

Ausschlaggebend für eine erfolgreiche digitale Transformation ist es, eine IIoT-Lösung nahtlos in Ihre Systemlandschaft einzubinden. Die Plattform von WIKA nimmt Messwerte auf und verknüpft sie, um Sie Ihnen in konsolidierter Form genau dort zur Verfügung zu stellen, wo Sie sie benötigen – unabhängig davon, welche SCADA-, ERP-, Prozessleit- und Prozessinformationsmanagementsysteme Sie verwenden.

Mit einer modularen Architektur gewährleisten wir einen einfachen und sicheren Datenaustausch mit Ihren bestehenden IT/OT-Lösungen. Dies erreichen wir zum einen durch standardisierte Protokolle wie REST API, WebSocket, MQTT und OPC UA, zum anderen entwickeln wir für besondere Anforderungen kundenspezifische Schnittstellen. Für eine reibungslose Signalübertragung unterstützt die Plattform von WIKA zudem alle gängigen Konnektivitätsstandards.

Flexible Konfiguration

Die IIoT-Plattform von WIKA dient Ihnen als Fundament für eine skalierbare, nutzerfreundliche und zukunftssichere Digitalisierung. Die Lösung unterstützt nicht nur eine breite Palette von smarten Geräten und Sensoren, sondern ist auch in ihrem Funktions- und Nutzungsumfang flexibel erweiterbar. Die einzelnen Anwendungen lassen sich mit wenigen Klicks an Ihre Bedürfnisse anpassen. So konfigurieren Sie ganz einfach per Drag-and-Drop Ihre individuelle Plattform.

Verlässliche Datensicherheit

Die Integrität Ihrer Daten steht für uns an oberster Stelle. Die IIoT-Plattform von WIKA wird als Cloud-Lösung in zertifizierten Rechenzentren oder als On-Premises-Lösung auf Ihrem lokalen Server gehostet. Vom Sensor bis zur Endanwendung ist jede Ebene auf Cybersicherheit ausgerichtet. Ob in der Cloud oder vor Ort, vielschichtige Sicherheitsstandards schützen Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff und Manipulation.

Funktionen der IIoT-Plattform im Überblick

  • Gerätemanagement: zentrale Konfiguration und Echtzeitüberwachung aller angeschlossenen Sensoren und Geräte
  • Datenintegration: Anbindung an ERP-, PIMS- und weitere Systeme
  • Advanced Analytics: KI-basierte Analysen, vorausschauende Wartung und Prozessoptimierung
  • Visualisierung: Darstellung in übersichtlichen, frei konfigurierbaren Dashboards
  • Cybersecurity: IT-Sicherheitskonzept mit Maßnahmen auf Endpunkt-, Netzwerk-, Anwendungs-, Cloudinfrastruktur- und Benutzerebene

Erfahren Sie mehr über unsere IIoT-Lösungen: