Modularer Aufbau
Die modular aufgebauten Gasflaschentransportwagen der Typenreihe GFU08 kommen beim Befüllen bzw. Nachfüllen von SF6-Gas in den gewünschten Gasraum zum Einsatz. Die Modulbauweise erlaubt den weltweiten Einsatz mittels variabler mechanischer und elektrischer Anschlüsse.
Die Typenreihe ist in 4 Ausführungen unterteilt:
- Typ GFU08-B: Füllwagen
- Typ GFU08-W: Füllwagen mit Waage
- Typ GFU08-E: Füllwagen mit Vakuumpumpe
- Typ GFU08-C: Füllwagen mit Waage und Vakuumpumpe
Leistungsstarke Vakuumpumpen
Die Typen GFU08-E und GFU08-C sind mit Vakuumpumpe ausgestattet. Mit dieser wird Luft aus den SF6-Gasräumen abgesaugt, damit danach die fachgerechte Befüllung mit SF6-Gas erfolgen kann. Die Basisausführung der Vakuumpumpe (Typ GVP-10) sorgt bereits mit einer Saugleistung von 10 m³/h für schnelle Abpumpzeiten, bis auf einen Endpartialdruck ≤ 2,0 x 10-2 mbar [< 1,5 x 10-2 Torr].
Für größere Volumina stehen leistungsstärkere Vakuumpumpen mit einer Saugleistung bis zu 44 m3/h zur Verfügung. Mit 2-stufigen Pumpen können die Enddrücke auf bis zu < 2,0 x 10-3 mbar [< 1,5 x 10-3 Torr] reduziert werden. Das Risiko von zu hohen Feuchte- bzw. Luftkonzentrationen im SF6-Gasraum ist damit nicht gegeben.
Hochgenaue Waage
Eine hochgenaue Waage ermittelt exakt die abgefüllte SF6-Gasmenge. Damit ist der Füllwagen Typ GFU08 ein ideales Werkzeug zur Anwendung der Massenbilanzmethode gemäß IPCC-Richtlinie zur Erstellung von Emissionsberichten. Die flache Bauform der Waage erlaubt das Be- und Entladen des schweren Gaszylinders von nur einer Person.