Die Analysegeräte vom Typ GA11 sind innovative und zuverlässige Instrumente, um die Qualität von unterschiedlichen Isoliergasen zu bestimmen. Zu diesen Isoliergasen gehören SF6, Novec™ 4710-Gasmischungen (g3-Gas) sowie Anwendungen für technische Luft (Clean Air/ Dry Air, basierend auf Sauerstoff und Stickstoff). Der Typ GA11 kann abhängig von der gewählten Ausstattungsvariante die Konzentration von bis zu sechs Parametern messen.
Aufbau
Eine übersichtliche Menüstruktur und ein 7" Farb-Touchscreen sorgen für intuitive Bedienbarkeit. Sensoren für die Reinheit- und Feuchtemessung sind standardmäßig enthalten. Optional kann der Typ GA11 mit elektrochemischen Sensoren zur Bestimmung von SF6-Gaszersetzungsprodukten erweitert werden.
Gemessene Gase können entweder zurück in den Gasraum der Schaltanlage bzw. in einen externen Gaszylinder gepumpt oder direkt in einem Gasbeutel aufgefangen werden. Dadurch wird in jedem Falle eine Emission in die Atmosphäre verhindert. Die beschriebene Messgasbehandlung kann auch im Akkubetrieb durchgeführt werden, falls keine Netzspannung zur Verfügung steht.
Feldeinsatz
Das Analysegerät ist durch einen schlagfesten und wasserdichten Kunststoffkoffer vor den rauen Umgebungsbedingungen geschützt. Der für den Feldeinsatz konzipierte Hartschalenkoffer ist zur Transporterleichterung mit Rollen und einen Teleskoptragegriff ausgestattet.