Die Füllstandstransmitter mit Reed-Messkette Typ FLR-SC dienen zur Füllstandsmessung von flüssigen Messstoffen. Sie arbeiten nach dem Schwimmerprinzip mit magnetischer Übertragung.
Das Magnetsystem des Schwimmers betätigt im Gleitrohr eine Widerstandsmesskette, die einer 3-Leiter-Potentiometerschaltung entspricht. Die dadurch erzeugte Messspannung ist proportional zur Füllstandshöhe.
Die Messspannung ist bedingt durch das Kontaktraster der Messkette feinstufig und damit quasikontinuierlich. Es stehen je nach Anforderung verschiedene Rasterungen zur Verfügung.
Über eine App lässt sich der Kopftransmitter im Gehäuse drahtlos konfigurieren. Der Kopftransmitter übermittelt die Messwerte via Bluetooth® an Endgeräte wie Smartphones oder Tablets, welche grafisch den Füllstand darstellen. Außerdem lässt sich die Gerätebezeichnung, die TAG-Nummer, sowie die 0 %- und 100 %-Marke einfach via App konfigurieren.