Funktionen
Typ FLC-EM ist ein portabler Feldverifikator zur Überprüfung von elektromagnetischen Durchflussmessern. Die Messwerte des Signalwandlers werden über eine RS485-Schnittstelle erfasst und übertragen. Der Erregerstrom wird gemessen und die Einstellungen des Signalwandlers können als Referenz für spätere Tests oder Abgleiche gespeichert werden. Der Feldverifikator überprüft die Funktionsfähigkeit des Sensors, kalibriert den 4 ... 20 mA-Ausgang und testet den Ein- und Ausgang mittels einer spezielllen Hauptplatine.
Einsatz im Feld
Typ FLC-EM befindet sich in einem bruchsicheren, wasserdichten und stoßfesten Servicekoffer. Der Feldverifikator wird mit AC 110 ... 240 V Hochspannung und einem Nickel-Metallhydrid (Ni-MH) Akku in einem separaten Stromkreis betrieben. Durch die Überprüfung der Leistungsfähigkeit des Messgerätes können Ausfallzeiten verringert und die hohe Messgenauigkeit gewährleistet werden.
Komponenten
Die Instrumentierung des Feldverifikators wird durch einen Servicekoffer aus Kunststoff geschützt. Die Anschlüsse für Strom und Verdrahtung wurden auf einer Aluminiumplatte im Servicekoffer angebracht. Ebenfalls verbaut sind Anschlüsse für eine elektronische Hauptplatine und für ein Notebook, die Batterie, das USB-Hub, ebenso wie die notwendigen Kabel.