Ringkraftaufnehmer sind für statische Messaufgaben geeignet. Sie dienen der Ermittlung der Druckkräfte in vielfältigen Anwendungsbereichen.
Die Kraftaufnehmer in Miniaturbauform sind speziell für kleine Abmessungen konstruiert und wurden für das Messen von Druck- und Vorspannkräften entwickelt.
Auf Grund seiner Kompaktheit ist dieser Kraftaufnehmer in den vielfältigsten Industrie- und Laborbereichen einsetzbar. Zu den Anwendungsbereichen gehört die einfache Ermittlung von Druckkräften, bei denen der Kraftaufnehmer in kompakter Bauweise benötigt wird.
Hinweis
Um Überlastung zu vermeiden, ist es vorteilhaft den Kraftaufnehmer während der Montage elektrisch anzuschließen und den Messwert zu überwachen. Die Messkraft muss zentrisch und querkraftfrei eingeleitet werden. Bei der Montage des Kraftaufnehmers sollte auf eine ebene, geschliffene und ausreichend harte Auflagefläche geachtet werden. Bedingt durch die kleine Geometrie reagiert dieser Kraftaufnehmer sehr empfindlich auf sich verändernde bzw. verschiedene Einbaulagen. Die Kraft darf nur vollflächig an der oberen Sensorseite eingeleitet werden. Wird ein Krafteinleitungsteil verwendet, muss darauf geachtet werden, dass dieses eine ausreichende Materialstärke aufweist, um eine Durchbiegung zu verhindern.
Optionen
- Kontrollfunktion 100 %-Signal
- Nennkennwertabgleich 1 mV/V
- Kabelmessverstärker mit 4 ... 20 mA oder 0 ... 10 V Ausgang