Biegestäbe sind für statische und dynamische Messaufgaben geeignet. Sie dienen der Ermittlung der Kräfte in vielfältigen Anwendungsbereichen.
Sie werden in der industriellen Wäge- und Labortechnik sowie in der Prozessindustrie eingesetzt.
Die Biegestäbe F3203 sind aus CrNi-Stahl gefertigt, dessen Eigenschaften für die Anwendungsbereiche in Waagen und Prozesstechnik geeignet sind. Als Ausgangssignal steht ein mV/V-Signal zur Verfügung.
Die Biegestäbe F3203 sind von der internationalen Organisation für das gesetzliche Messwesen (OIML) mit 3.000 Teilen R60 Klasse C zertifiziert.
Hinweise
Um Überlastung zu vermeiden, sollte der Biegestab während der Montage elektrisch angeschlossen sein und der Messwert überwacht werden. Die Messkraft muss zentrisch und querkraftfrei eingeleitet werden.
Die Biegestäbe sind auf einer ebenen Fläche zu montieren.