Der Zug-/Druckkraftaufnehmer in Miniaturausführung Typ F2220 mit Dehnungsmessstreifen (DMS) eignet sich sowohl für statische als auch dynamische Kraftmessungen im direkten Kraftfluss.
Die Krafteinleitung erfolgt über Gewindebolzen an beiden Enden des Geräts. Dadurch wird die Kraft mittig und gleichmäßig in das Gerät übertragen. Dies ermöglicht eine präzise Erfassung der tatsächlichen Zug- oder Druckkräfte in unterschiedlichsten Anwendungen, beispielsweise zur Bestimmung der tatsächlichen Zugkräfte in Seilen oder Gestängen.
Durch die in Kraftrichtung eingeleitete Zug- oder Druckkraft wird die Messfeder elastisch verformt. Die dabei entstehenden mechanischen Spannungen werden von den DMS erfasst, in ein elektrisches Ausgangssignal umgewandelt und als mV/V-Signal ausgegeben.
Durch seine kompakte Miniaturbauform ist das Gerät für den Einsatz in beengten Einbausituationen geeignet.