Die fortschrittliche Monitoring-Lösung zur Überwachung von Teilentladung und Temperatur in Mittelspannungsschaltanlagen setzt auf modernste akustische Oberflächenwellen und Ultrahochfrequenzsensorik. Sie verfügt über eine integrierte IIoT-Plattform, um die Sicherheit, Effizienz und Langlebigkeit von Mittelspannungsschaltanlagen zu verbessern.
Durch den Einsatz von Zustandsüberwachungssystemen können ca. 75 % der Störungen durch frühzeitige Fehlererkennung verhindert werden und somit
Wartungskosten und -Intervalle reduziert werden.
Der Umgebungssensor EXT-ENV-SENS ist per Kabel mit der Zentraleinheit (AMS01) verbunden und überwacht die Umgebungstemperatur, relative Feuchte und Taupunkt einer Mittelspannungsschaltanlage. Die Überwachung von Teilentladung wird durch diese Werte optimiert.
Der Sensor kann nur in metallischen Räumen wie Schaltschränken genutzt werden. Er ist IEC 62271 konform und kann dadurch weltweit, lizenzfrei in Schaltanlagen zum Einsatz kommen.