WIKA

Drucklastwägezellen

Drucklastwägezellen von WIKA: mit höchster Genauigkeit robust

Drucklastwägezellen in kompakter Bauweise oder als Pendelstütze eignen sich für statische sowie dynamische Messungen im direkten Kraftfluss. Sie werden vor allem für die hochpräzise Verwiegung von schweren Tanks und Behältern verwendet, deren Gewicht pro Stütze bis zu 300 t betragen kann. In Kombination mit den passenden Einbaumodulen wird nicht nur die Gewichtskraft optimal eingeleitet, sondern außerdem eine Abhebesicherung integriert.