Temperatur-Blockkalibrator
Hochtemperaturausführung
Anwendungen
- Überprüfung und Kalibrierung von Temperaturmessgeräten
- Referenzgerät für Werkslaboratorien zum Kalibrieren von Thermometern
- Eignung auch für Vor-Ort Einsatz
Besonderheiten
- Hohe Genauigkeit und hohe Stabilität bei hohen Temperaturen
- Temperaturbereich 200 ... 1.100 °C [392 ... 2.012 °F]
- Möglichkeit des Temperaturschaltertests
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise
- Einfache Handhabung
Bemerkungen
Vielseitig einsetzbar
Eine schnelle und einfache Überprüfung von Thermometern ist heutzutage ein „Muss“, wenn es um die Betriebssicherheit von Maschinen und Anlagen geht.
Die tragbaren Kalibratoren der CTD9100-Familie sind besonders für die Kalibrierung vor Ort geeignet und äußerst bedienerfreundlich. Aufgrund ihrer kompakten Bauform und ihres geringen Gewichtes können die Geräte überall zum Einsatz gebracht werden.
Das neue Gerätekonzept verbindet eine stabile Wärmequelle mit einem intelligenten Luftkühlungssystem, wodurch der obere Teil des Kalibrators problemlos angefasst werden kann.
Damit können industrielle Temperaturfühler noch effizienter kalibriert werden ohne den Prozesskopf oder den Handgriff des Thermometers zu überhitzen. Eine regelmäßige Überprüfung der Temperaturfühler hilft Ausfälle frühzeitig zu erkennen und Stillstandzeiten zu verkürzen.
Leicht zu bedienen
Die Temperatur-Blockkalibratoren der Baureihe CTD9100 arbeiten mit temperaturgeregelten Metallblöcken und auswechselbaren Einsatzhülsen.
Die Kalibriertemperatur lässt sich einfach über zwei Tasten am Regler einstellen und wird in kürzester Zeit angeregelt. Die Ist-Temperatur des Heizblockes wird auf einem großen 2-zeiligen und kontrastreichen LC-Display dargestellt. Dadurch sind Ablesefehler praktisch ausgeschlossen.
Thermometer unterschiedlichen Durchmessers können mit entsprechend gebohrten Einsatzhülsen an den Kalibrator adaptiert werden. Ein neues Blockdesign mit verbesserter Temperaturhomogenität im unteren Bereich des Kalibrators führt zu kleineren Messunsicherheiten.