Portabler Multifunktionskalibrator
Anwendungen
- Kalibrierservice- und Dienstleistungsbereiche
- Mess- und Regelwerkstätten
- Qualitätssicherung
Besonderheiten
- Messung und Simulation folgender Parameter: Druck, elektrische Signale (mA, mV, V, Ω), Temperatur (TC, RTD), Frequenz und Impulse
- Großes farbiges Touchscreen-Display mit neuer intuitiven und bedienerfreundlichen Oberfläche
- Interne Druck-/Vakuumerzeugung
- Option: eigensichere Ausführung, II 2G Ex ib IIC T4 Gb - Tamb: -10 ... +50 °C
- Option: integriertes HART®-Modul zur Kommunikation mit HART®-Geräten
Beschreibung
Allgemein
Aufgrund ihrer Vielseitigkeit sind die portablen Multifunktionskalibratoren sehr gut für Prüfungen direkt vor Ort sowie für die Kalibrierung industrieller Messgeräte geeignet.
Die typische Anwendung ist die Kalibrierung von Druckmessumformern, Druckmessgeräten, Temperaturtransmittern, Temperaturfühlern und anderen Messgeräten. Die Kalibrierdaten werden im Gerätespeicher gespeichert. Die Kommunikation mit einem PC ermöglicht die Fernsteuerung des Gerätes sowie das Herunterladen der Kalibrierprotokolle.
Die Geräte sind hochentwickelte, portable Multifunktionskalibratoren zur Messung und Simulation der folgenden Parameter: Relativ- und Absolutdruck, elektrische Signale (mA, mV, V, Ω), Temperatur (TC, RTD), Frequenz und Impulse. Ferner ist es möglich, ein optionales HART®-Modul zu integrieren, das die Kommunikation mit HART®-Geräten ermöglicht.
Merkmale
Die Kalibratoren verfügen über einen großen Touchscreen mit einer neuen, intuitiven und bedienerfreundlicher Oberfläche, die ein einfaches und schnelles Konfigurieren des Kalibrators ermöglicht. Die ATEX-Zulassung II 2G Ex ib IIC T4 Gb - Tamb: -10 ... +50 °C erweitert die Einsatzmöglichkeiten dieses Kalibrators hinsichtlich explosionsgefährdeter Bereiche. Eine DC 24 V-Spannungsversorgung für externe Transmitter ist selbst in der ATEX-Ausführung möglich.
Die Kalibratoren verfügen über vier Messkanäle und können somit gleichzeitig bis zu vier Messungen durchführen. Der integrierte Datenspeicher, der das Auswerten der aufgezeichneten Messwerte und der Kalibrierprotokolle ermöglicht, erhöht die Flexibilität des Gerätes bei Vor-Ort-Kalibrierungen.