Anwendungen
- Öl- und Gasindustrie, Chemie und Petrochemie, Kraftwerke
- Erstabsperrventil zur Druckentnahme für lokale Geräteinstallation, Messstoffverteilung, Entleerung oder Entlüftung von Rohrleitungen
- Direktanschluss von Druckmessgeräten an Rohrleitungen oder Behälter
- Für gasförmige, flüssige, aggressive und hochviskose Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung
Leistungsmerkmale
- Hochwertige Bearbeitung garantiert reibungslosen Betrieb mit geringem Drehmoment und wenig Verschleiß
- Geprüfte Dichtheit nach internationalen Normen
- Prozessausführung mit Ventil-Weichsitz oder Metall/Metall-Ventilsitz
- Große Auswahl an Werkstoffen und Konfigurationen verfügbar
- Kundenspezifische Kombination aus Ventilen und Messgeräten (Hook-up) auf Anfrage
Beschreibung
Die einfache und robuste Bauform ermöglicht Kugelhähnen vom Typ BV ein breites Einsatzspektrum. Die Prozessausführung des Kugelhahns wurde für die Anforderungen der Prozessindustrie ausgelegt, insbesondere für Anwendungen mit Erdgas und aggressiven Messstoffen.
Für Anwendungen mit flüssigen oder gasförmigen Messstoffen werden Kugelhähne aufgrund der einfachen Reinigung der inneren Durchgangsbohrung empfohlen.
Die Prozessausführung von Typ BV kann aufgrund eingehaltener technischer Daten direkt in die Rohrleitung des Prozesses eingebaut werden. Die Geräteausführung hingegen wird als zusätzliches Absperrventil in Kombination mit dem Gerät verwendet.
Das Ventil-Design und die hochwertigen Dichtungswerkstoffe sichern eine lange Lebensdauer und hohe Dichtheit.
Der Kugelhahn kann je nach Einbaubedingung direkt, an einer Rohrleitung oder in einer Schalttafel, bzw. zum Anschluss mehrerer Messgeräte an derselben Stelle, montiert werden.
Die Feinstbearbeitung der innenliegenden Teile ermöglicht selbst bei hohen Drücken und nach langen Zeiträumen ohne Ventilbetrieb einen sehr ruhigen und präzisen Betrieb. Die Oberflächenbeschaffenheit minimiert ebenfalls die Korrosion bei aggressiven Messstoffen und erleichtert die Reinigung.