Die fortschrittliche Monitoring-Lösung zur Überwachung von Teilentladung und Temperatur in Mittelspannungsschaltanlagen setzt auf modernste akustische Oberflächenwellen- und Ultrahochfrequenzsensorik. Sie verfügt über eine integrierte IIoT-Plattform, um die Sicherheit, Effizienz und Langlebigkeit von Mittelspannungsschaltanlagen zu verbessern.
Durch den Einsatz von Zustandsüberwachungssystemen können ca. 75 % der Störungen durch frühzeitige Fehlererkennung verhindert und somit Wartungskosten und -Intervalle reduziert werden.
Die Antenne AN-F1 ist in unterschiedlichen Kabellängen verfügbar und ist mit der Zentraleinheit AMS01 verbunden. Mittels UHF erkennt sie Teilentladungen in Mittelspannungsschaltanlagen.
Die Antenne kann nur in metallischen Räumen wie Schaltschränken genutzt werden. Sie ist IEC 62271 konform und kann dadurch weltweit, lizenzfrei in Schaltanlagen zum Einsatz kommen.