Messtechnik für die Aluminium-Industrie
Heute ist Aluminium das am zweithäufigsten verwendete Metall der Welt. Das liegt daran, dass Aluminium eine einzigartige Kombination aus attraktiven Eigenschaften aufweist: geringes Gewicht, hohe Festigkeit, sehr leichte Formbarkeit, exzellente Korrosionsbeständigkeit sind nur die wichtigsten. Aluminium gilt als eines der Materialien der Zukunft. Langfristig ist der globale Trend beim Primäraluminium sehr positiv. Die Nachfrage dürfte Prognosen zufolge bis 2050 um 50 Prozent zulegen und deutlich über 100 Millionen Tonnen erreichen.
Aluminium weist sehr gute Wiederverwertbarkeit auf und ist eines der am häufigsten recycelten Metalle. Der Energieverbrauch beim Einschmelzen von Aluminium beträgt nur fünf bis zehn Prozent des Energieverbrauchs bei der Neuproduktion.
Alumina-Raffinerie
Für höchste Anforderungen
Weltweit wird in den meisten kommerziellen Alumina-Raffinerien das Bayer-Verfahren zur Raffination von Aluminiumoxid aus Bauxiterz verwendet. Die Gewinnung von Aluminium aus Erz und die anschließende Verarbeitung zu Fertigerzeugnissen erfolgt in einer Reihe von aufeinanderfolgenden Vorgängen, die weitgehend unabhängig voneinander sind. Die Prozessbedingungen innerhalb der Alumina-Raffinerie - kaustische Konzentration, Temperatur, Druck, Durchfluss und Füllstand - werden entsprechend den Eigenschaften des Bauxiterzes eingestellt.
Das bedeutendste Risiko in einer Alumina-Raffinerie ist der mechanische Überdruck eines Faulbehälters. Dort reagiert Bauxiterz mit Natronlauge unter hohem Druck und hoher Temperatur. In der Vergangenheit sind größere Explosionen aufgrund von Ausfällen von Prozessinstrumentierungsvorrichtungen und Druckentlastungssystemen aufgetreten, was zu großen Schäden an Gefäßen und Anlagen führte.
Die optimale Nutzung von Rohstoffen, Energie und Prozessdampf kann durch den Einsatz von zuverlässigen und genauen Durchfluss-, Druck-, Füllstands- und Temperaturmessgeräten von WIKA gewährleistet werden, um eine strikte Prozessführung sicherzustellen.
Kalibriertechnik und Kalibrierservices
Sie sind auf der Suche nach passendem Kalibrierequipment für Ihre Anwendungen? Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser breites Angebot an Kalibratoren. Nutzen Sie außerdem unseren Kalibrierservice für Druck, Temperatur, Kraft, Durchfluss sowie elektrische Messgrößen. Wir kalibrieren herstellerunabhängig Ihre Referenzen und Prüfmittel in unseren akkreditierten Kalibrierlaboren oder direkt bei Ihnen vor Ort.
Weitere Services
WIKA unterstützt Sie mit weiteren Services – unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Servicetechniker stellen sicher, dass Ihre Messgeräte bei Störfällen und Reparaturen in kürzester Zeit wieder funktionstüchtig sind. Von Druckcontroller, über Druckmittlersysteme bis hin zu Kalibrierbädern – Sie erhalten alles von uns aus einer Hand. Mit unserem Field-Service installieren wir Ihre Messeinheiten und unterstützen Sie bei der Inbetriebnahme der Instrumentierung. Durch unsere lokalen Experten sind wir weltweit erreichbar, schnell verfügbar und auf individuelle Gegebenheiten eingestellt. Überzeugen Sie sich selbst.
Kalibrierung
Schlammpumpen Druck
Fermenter Temperatur
Fermenter Druck
Wärmetauscher Niveau
Sedimentation Temperaturen
Prozessdampf Durchfluss
Klärtank Kraftüberwachung
Residue Durchfluss
Die folgenden 75 Produkte entsprechen Ihrer Auswahl. Haben Sie das Produkt nicht gefunden, kontaktieren Sie uns bitte.
Anodenwerk
Sicherung der Anodenqualität
Nach dem Zusammenmischen von Petro-Koks, Harz, Zuschlagstoffen und recycelten Altanoden wird die Masse in Form gebracht („Grüne Anoden“). Im Anodenofen werden die grünen Anoden schrittweise auf den Bereich von 1.100 bis 1.120 °C erhitzt und langsam wieder abgekühlt. Der gesamte Heizzyklus kann 16 bis 28 Tage dauern. Das Ziel des Anbrennens der grünen Anoden besteht darin, Eigenschaften wie ausreichende mechanische Festigkeit, Thermoschock, hohe elektrische Leitfähigkeit, sowie geringe chemische Reaktivität herzustellen.
Eine der Hauptanforderungen beim Anodenbacken ist, dass alle Anoden, unabhängig von ihrem Standort, gleichen Temperaturen ausgesetzt sind. Für die Anodenöfen bietet WIKA eine Reihe präziser, zuverlässiger und robuster Messgeräte, die zur Kontrolle von hohen Temperaturen, ultraniedrigen Drücken und primären Durchflusselementen ausgelegt sind, um den Anoden-Backprozess zu optimieren und somit das Risiko von Anoden geringer Qualität erheblich zu reduzieren.
Kalibriertechnik und Kalibrierservices
Sie sind auf der Suche nach passendem Kalibrierequipment für Ihre Anwendungen? Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser breites Angebot anKalibratoren. Nutzen Sie außerdem unseren Kalibrierservice für Druck, Temperatur, Kraft, Durchfluss sowie elektrische Messgrößen. Wir kalibrieren herstellerunabhängig Ihre Referenzen und Prüfmittel in unseren akkreditierten Kalibrierlaboren oder direkt bei Ihnen vor Ort.
Weitere Services
WIKA unterstützt Sie mit weiteren Services – unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Servicetechniker stellen sicher, dass Ihre Messgeräte bei Störfällen und Reparaturen in kürzester Zeit wieder funktionstüchtig sind. Von Druckcontroller, über Druckmittlersysteme bis hin zu Kalibrierbädern – Sie erhalten alles von uns aus einer Hand. Weiterhin installieren wir Ihre Messeinheiten und unterstützen Sie bei der Inbetriebnahme der Instrumentierung. Durch unsere lokalen Experten sind wir weltweit erreichbar, schnell verfügbar und auf individuelle Gegebenheiten eingestellt. Überzeugen Sie sich selbst.
Kalibrierung
Kran Kraft Messachsen
Ofenkammer Druck
Brenner Gas Durchfluss
Brenner Gas Temperatur
Anoden Ofen Temperatur
Die folgenden 61 Produkte entsprechen Ihrer Auswahl. Haben Sie das Produkt nicht gefunden, kontaktieren Sie uns bitte.
Primäraluminium-Schmelzanlage
Produktivität und Zellen-Effizienz
Die Badtemperatur ist einer der wichtigsten Parameter, um den optimalen Zellenbetrieb zu erreichen. Es ist notwendig, die Badtemperaturen so häufig und so genau wie möglich zu messen.
So können Abnormitäten in der Zelle erkannt und notwendige Maßnahmen ergriffen werden, um einen stabilen Zellenbetrieb zu erreichen (z. B. Zugabe von Badezusätzen). WIKA bietet vielfältige Lösungen für die sichere Temperaturmessung in Aluminium-Reduktions-Zellen.
Genaue Temperatursteuerung ist entscheidend für die Effizienz von Aluminiumanlagen. Unsere Erfahrung in der Fertigung von Temperaturmessgeräten ermöglicht es, Ihre genauen Anforderungen und Standards zu erfüllen.
Kalibriertechnik und Kalibrierservices
Sie sind auf der Suche nach passendem Kalibrierequipment für Ihre Anwendungen? Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser breites Angebot an Kalibratoren. Nutzen Sie außerdem unseren Kalibrierservice für Druck, Temperatur, Kraft, Durchfluss sowie elektrische Messgrößen. Wir kalibrieren herstellerunabhängig Ihre Referenzen und Prüfmittel in unseren akkreditierten Kalibrierlaboren oder direkt bei Ihnen vor Ort.
Weitere Services
WIKA unterstützt Sie mit weiteren Services – unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Servicetechniker stellen sicher, dass Ihre Messgeräte bei Störfällen und Reparaturen in kürzester Zeit wieder funktionstüchtig sind. Von Druckcontroller, über Druckmittlersysteme bis hin zu Kalibrierbädern – Sie erhalten alles von uns aus einer Hand. Weiterhin installieren wir Ihre Messeinheiten und unterstützen Sie bei der Inbetriebnahme der Instrumentierung. Durch unsere lokalen Experten sind wir weltweit erreichbar, schnell verfügbar und auf individuelle Gegebenheiten eingestellt. Überzeugen Sie sich selbst.
Kalibrierung
Kran Kraft Messachsen
Zellenabgas Druck
Zellenabgas Durchfluss
Elektrolysezellen Temperatur
Kyrolith Temperatur
Die folgenden 54 Produkte entsprechen Ihrer Auswahl. Haben Sie das Produkt nicht gefunden, kontaktieren Sie uns bitte.
Gießerei
Zuverlässigkeit für hohe Verfügbarkeit
Geringes Gewicht bei hoher Festigkeit, große Belastbarkeit und extreme Flexibilität – das sind die Eigenschaften moderner anspruchsvoller Aluminiumlegierungen. Durch den Einsatz von Aluminium beim Bau moderner Transportmittel lässt sich bis zu einem Drittel des Gewichts – und somit Kraftstoff – einsparen.
Im Zeitalter der Mobilität ist Aluminium damit der Werkstoff erster Wahl. Die Effizienz einer Gießerei wird an ihren Kosten pro Tonne produzierten Aluminiums gemessen. Um diese zu steigern, ist es unumgänglich, die Temperatur von flüssigem Aluminium zu überwachen. Die Strömungstemperatur des heißen Metalls wird während des Fließens durch die Rinnen ermittelt.
Für die Temperaturmessung von geschmolzenem Aluminium sind die Tauch-Thermoelemente von WIKA langlebig bewährt und äußerst präzise.
Kalibriertechnik und Kalibrierservices
Sie sind auf der Suche nach passendem Kalibrierequipment für Ihre Anwendungen? Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser breites Angebot an Kalibratoren. Nutzen Sie außerdem unseren Kalibrierservice für Druck, Temperatur, Kraft, Durchfluss sowie elektrische Messgrößen. Wir kalibrieren herstellerunabhängig Ihre Referenzen und Prüfmittel in unseren akkreditierten Kalibrierlaboren oder direkt bei Ihnen vor Ort.
Weitere Services
WIKA unterstützt Sie mit weiteren Services – unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Servicetechniker stellen sicher, dass Ihre Messgeräte bei Störfällen und Reparaturen in kürzester Zeit wieder funktionstüchtig sind. Von Druckcontroller, über Druckmittlersysteme bis hin zu Kalibrierbädern – Sie erhalten alles von uns aus einer Hand. Weiterhin installieren wir Ihre Messeinheiten und unterstützen Sie bei der Inbetriebnahme der Instrumentierung. Durch unsere lokalen Experten sind wir weltweit erreichbar, schnell verfügbar und auf individuelle Gegebenheiten eingestellt. Überzeugen Sie sich selbst.
Kalibrierung
Abgas Durchfluss
Brenngas Durchfluss
Ladekraft Messzellen
Brenngas Temperatur
Brenngas Druck
Die folgenden 51 Produkte entsprechen Ihrer Auswahl. Haben Sie das Produkt nicht gefunden, kontaktieren Sie uns bitte.
Kalibrier- und Service-Center
Beratung, Konzeption, Realisierung – alles aus einer Hand
Präzise Kalibriergeräte sind die Ausgangsbasis zur Lösung Ihrer Prüfaufgabe. Sie bilden jedoch nur einen Teil eines leistungsstarken Kalibriersystems. Aus unserem umfangreichen Produktprogramm konzipieren wir für Sie eine individuelle Komplettlösung, die alle relevanten Komponenten beinhaltet: mit Adaptiermöglichkeit der Prüflinge, Druck- und Vakuumbereitstellung, Komponenten zur Druckregelung und Feindosierung bis hin zu Spannungsversorgung und Multimeter für die Kalibrierung elektrischer Prüflinge.
Unsere besondere Stärke liegt in der Projektierung, Entwicklung und dem Bau von individuellen, anwenderspezifischen Komplettsystemen – vom einfachen Handarbeitsplatz bis hin zur vollautomatischen Prüfanlage in der Serienproduktion.
Kalibriertechnik und Kalibrierservices
Sie sind auf der Suche nach passendem Kalibrierequipment für Ihre Anwendungen? Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser breites Angebot anKalibratoren. Nutzen Sie außerdem unseren Kalibrierservice für Druck, Temperatur, Kraft, Durchfluss sowie elektrische Messgrößen. Wir kalibrieren herstellerunabhängig Ihre Referenzen und Prüfmittel in unseren akkreditierten Kalibrierlaboren oder direkt bei Ihnen vor Ort.
Weitere Services
WIKA unterstützt Sie mit weiteren Services – unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Servicetechniker stellen sicher, dass Ihre Messgeräte bei Störfällen und Reparaturen in kürzester Zeit wieder funktionstüchtig sind. Von Druckcontroller, über Druckmittlersysteme bis hin zu Kalibrierbädern – Sie erhalten alles von uns aus einer Hand. Weiterhin installieren wir Ihre Messeinheiten und unterstützen Sie bei der Inbetriebnahme der Instrumentierung. Durch unsere lokalen Experten sind wir weltweit erreichbar, schnell verfügbar und auf individuelle Gegebenheiten eingestellt. Überzeugen Sie sich selbst.
Kalibrierung Temperatur
Kalibrierung E
Kalibrierung Druck