Das Tensionsthermometer Typ 70 ist ein vielseitig einsetzbares Temperaturmessgerät für gasförmige, flüssige und hochviskose Messstoffe und eignet sich besonders für industrielle Standardanwendungen mit erhöhter mechanischer Beanspruchung. Es bietet eine zuverlässige und robuste Lösung für die Temperaturüberwachung in der Kälte und Klimatechnik, im Maschinenbau sowie in zahlreichen weiteren Anwendungsbereichen. Durch seine kompakte Bauweise und die verfügbaren Varianten mit Fernleitung lässt sich der Typ 70 flexibel an nahezu jedem Messpunkt installieren – auch bei schwer zugänglichen Montageorten oder zur Überbrückung längerer Distanzen.
Gehäuse, Fernleitung, Tauchschaft und Prozessanschluss bestehen aus hochwertigem CrNi-Stahl und gewährleisten eine hohe Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Verschiedene Einbaulängen und Prozessanschlüsse ermöglichen eine optimale Anpassung an den jeweiligen Messpunkt. Der Typ 70 ist die wirtschaftlich effiziente Lösung für Anwendungen, bei denen solide Technik und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis im Vordergrund stehen.