- 1969
Das Anfang der 50er Jahre gegründete Unternehmen Hans Martin mit Sitz in Wien wird von WIKA übernommen und zunächst unter diesem Namen weitergeführt. - 1984
Die geänderten Eigentumsverhältnisse fließen in den Firmenwortlaut ein, das Unternehmen firmiert nun unter seinem heutigen Namen WIKA Messgerätevertrieb Ursula Wiegand GmbH. - 1987
Stetiges Wachstum erfordert größere und zweckmäßigere Büro- und Serviceflächen. Die Firma bezieht den jetzigen Standort in einem Industriegebiet am Südrand Wiens. - 1991
WIKA Messgerätevertrieb Ursula Wiegand GmbH übernimmt die Vertriebsverantwortung für die Märkte in Zentral- und Südost-Europa. - 1994
Erweiterung des Service-Bereichs um eine Druckmittler-Füllanlage. - 2000
Die bislang verstreuten Lagerflächen werden zentral am Firmenstandort zusammengefasst. - 2007
Von der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH wird das Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 zertifiziert. - 2008
Aufbau der lokalen Fertigung für Temperaturfühler. - 2014
Bau des neuen Hauptgebäudes und Umzug innerhalb von Wien - 2015
Eröffnungsfeier mit Hausmesse - 2020
Start des mobilen Service-Trucks für Kalibrierung - 2024
Start des R&D Software Hub
Am 2. Januar 1946 gründeten Alexander Wiegand und Philipp Kachel die WIKA GmbH in Klingenberg. Die beiden Anfangsbuchstaben der Nachnamen bilden den Unternehmensnamen WIKA. 1951 übernahm Konrad Wiegand, der Sohn von Alexander Wiegand die Geschäftsleitung. Ein Jahrzehnt später wurde mit der Zusammenfassung der Zweigbetriebe der Grundstein für die jetzige Unternehmenszentrale in Klingenberg gelegt.
1967 übernahm Ursula Wiegand die Geschäftsleitung von ihrem verstorbenen Ehemann. Für ihre großartigen Leistungen erhielt sie 1984 die Staatsmedaille für besondere Verdienste. Im folgenden Jahr wurde sie als erste Frau zur Unternehmerin des Jahres gewählt.
Mit der Einweihung der neuen WIKA Hauptverwaltung 1988 bestätigte die Unternehmensleitung Klingenberg als Hauptsitz des familiengeführten Unternehmens. Bereits 1994 wurde der hohe Qualitätsstandard von WIKA von der deutschen Gesellschaft für Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen mbH (DQS) nach DIN ISO 9001 zertifiziert.
Zum 50-jährigen Jubiläum wurde WIKA weltweit die Nummer 1 für mechanische Druck- und Temperaturmesstechnik. Im gleichen Jahr übernahm Alexander Wiegand, der gleichnamige Enkel des Unternehmensgründers, nach dem Tod von Ursula Wiegand die Unternehmensleitung.
1999 erfolgte der Bau eines neuen Sensorikzentrums, das mit 13.000 qm Produktionsfläche den Anforderungen des ungebremsten Wachstums gerecht wurde. In den Fertigungsbereichen starteten 2002 die ersten KAIZEN-Aktivitäten.