1. Produkte
  2. Temperaturmesstechnik
  3. Widerstandsthermometer
Zurück
Typ TR53

Bajonett-Widerstandsthermometer

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 60.53 Betriebsanleitung Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2 Zusatz-Betriebsanleitung #3

Anwendungen

  • Kunststoffverarbeitungsmaschinen
  • Spritzgussmaschinen
  • Zylinderköpfe und Ölwannen von Motoren
  • Lager
  • Rohrleitungen und Behälter

Leistungsmerkmale

  • Sensorbereiche bis max. 400 °C (752 °F)
  • Einfach- und Doppel-Widerstandsthermometer
  • Guter Wärmeübergang durch einstellbaren Federdruck
  • Leicht ein- und ausbaubar, ohne Werkzeug
  • Explosionsgeschützte Ausführungen

Beschreibung

Fühler
Der Bajonettanschluss des Fühlers kennzeichnet dieses Kabel-Widerstandsthermometer. Widerstandsthermometer der Typenreihe TR53 können ohne Schutzrohr in Bohrungen, z. B. von Maschinenteilen, eingebaut werden.

Kabel
Zur Anpassung an die jeweils herrschenden Umgebungsbedingungen stehen verschiedene Isolationsmaterialen zur Verfügung. Das Kabelende ist anschlussfertig konfektioniert, optional mit montiertem Stecker, auch mit Gegenstecker.