Kabel-Widerstandsthermometer eignen sich besonders für Applikationen, bei denen die metallische Fühlerspitze direkt in Bohrungen, z. B. von Maschinenteilen, oder in den Prozess eingebaut wird, sowie für alle Anwendungen ohne chemischaggressive Medien und ohne Abrasion.
Eine große Anzahl verschiedener Explosionsschutz-Zulassungen sind für den TR41 verfügbar.
Beim Einbau in ein Schutzrohr ist die gefederte Klemmverschraubung vorzusehen, da nur diese die Messspitze an den Schutzrohrboden andrücken kann, ohne dass eine – möglicherweise kritische – Krafteinwirkung auf die Messspitze ausgeübt wird.
In der Standardausführung werden Kabelfühler ohne Prozessanschluss gefertigt. Befestigungselemente wie Gewindeanschlüsse, Klemmverschraubungen etc. sind optional möglich.