Das Einsteckthermometer Typ TF45 dient vorwiegend zur Temperaturmessung von gasförmigen Messstoffen sowie an Oberflächen von Festkörpern im Bereich -50 ... +260 °C (-58 ... +500 °F). In Verbindung mit einem zusätzlichen Schutzrohr kann das Einsteckthermometer auch in flüssigen Messstoffen eingesetzt werden.
Das Messelement wird mit einer Anschlussleitung verbunden und wärmeleitend in eine Fühlerhülse aus CrNi-Stahl eingebaut. Die Fühlerhülse wird staub- und spritzwasserdicht mit der Anschlussleitung verpresst.
Je nach Ausführung sind die Anschlussleitungen für verschiedene Temperaturbereiche und Einsatzbedingungen geeignet.