Der hoch erschütterungsfeste Einschraub-Temperaturfühler Typ TF37 findet seinen Einsatz in Anwendungen, bei denen starke Vibrationen auftreten und eine hohe Messstofftemperatur eine Entkopplung der elektrischen Anschlussstelle von der Messstelle notwendig macht.
Ein Schutzrohr aus Messing oder CrNi-Stahl verhindert, dass das Messelement mit dem Messstoff in Berührung kommt und ermöglicht so den direkten Einbau des Geräts in den
Prozess. Das feste Einschraubgewinde garantiert eine einfache und schnelle Montage in den Prozess.
Die Übergangsstelle vom Schutzrohr zur Anschlussleitung ist staub- und wasserdicht (IP65 bzw. IP66/IP67)