1. Produkte
  2. Temperaturmesstechnik
  3. Thermoelemente
Zurück
Typ TC83

Saphir-Design-Thermoelement

Hochtemperatur-Thermoelement

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 65.83 Betriebsanleitung Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2 Zusatz-Betriebsanleitung #3

Anwendungen

  • Schwefelrückgewinnungsanlagen („Sulphur Recovery Units (SRU)“)
  • Müllverbrennungskraftwerke
  • Prozesse mit hohem Schwefelwasserstoffgehalt
  • Wasserstoffbasierte DRI-Anlagen („direct reduce iron“) in der Stahlindustrie

Leistungsmerkmale

  • Kosteneinsparung durch ein System ohne Spülung („non-purge system“)
  • Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten
  • Erhöhte Sicherheit durch doppeltes Dichtungssystem gegen Austritt von toxischen Messstoffen
  • Hohe Varianz an Schutzrohrwerkstoffen
  • Hohe Prozesssicherheit bei Prozessen bis zu 1.700 °C [3.092 °F]

Beschreibung

Speziell für den Einsatz in Wasserstoffatmosphäre wurde dieses Hochtemperatur-Thermoelement mit einem gasdichten Saphir-Schutzrohr entwickelt. Der Saphir schützt durch die monokristalline Struktur das Edelmetall des Thermoelements vor Vergiftung durch die aggressive Prozessatmosphäre.

Hermetisch dichte Verbindungen verhindern ein Austreten toxischer Gase aus dem Reaktor. Die hohen Temperaturen während des Prozesses stellen sehr hohe Ansprüche an
Schutzrohre und Thermoelemente. Diese Prozessbedingungen führen häufig zu Abschaltungen und Störungen im Betrieb.

Durch das Saphir-Design können die Lebensdauer des Thermoelements wesentlich erhöht und die Ausfallzeiten verringert werden.