1. Produkte
  2. Temperaturmesstechnik
  3. Thermoelemente
Zurück
Typ TC10-C

Einschraub-Thermoelement

Mit mehrteiligem Schutzrohr

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 65.03 Datenblatt SP 05.25 Betriebsanleitung Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2 Zusatz-Betriebsanleitung #3

Anwendungen

  • Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau
  • Energie- und Kraftwerkstechnik
  • Chemische Industrie
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Leistungsmerkmale

  • Sensorbereiche von -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
  • Mit integriertem mehrteiligem Schutzrohr
  • Gefederter Messeinsatz (auswechselbar)
  • Explosionsgeschützte Ausführungen sind für viele Zulassungsarten verfügbar

Beschreibung

Thermoelemente dieser Typenreihe sind vorgesehen zum direkten Einschrauben in den Prozess, hauptsächlich in Behälter und Rohrleitungen. Diese Thermometer eignen sich für flüssige und gasförmige Medien bei mäßiger mechanischer Belastung und normaler chemischer Beanspruchung.

Das mehrteilige Schutzrohr ist komplett verschweißt und in den Anschlusskopf eingeschraubt. Der auswechselbare Messeinsatz kann ausgebaut werden, ohne den kompletten Fühler aus der Anlage demontieren zu müssen. So können Überprüfungen, Messmittelüberwachung, oder im Servicefall ein Austausch während des Betriebs bei laufender Anlage durchgeführt werden.

Die Wahl von Norm- oder Standardlängen wirkt sich günstig auf die Lieferzeit und eine evtl. Bevorratung von Ersatzteilen aus.

Einbaulänge, Prozessanschluss, Schutzrohrausführung, Anschlusskopf sowie Sensortyp und -anzahl und Genauigkeit sind für die jeweilige Anwendung individuell wählbar.

Eine große Anzahl verschiedenster Explosionsschutz-Zertifikate sind für den TC10-C verfügbar.
Auf Anfrage montieren wir analoge oder digitale Transmitter aus dem WIKA-Programm im Anschlusskopf des TC10-C.