| Ausgangssignal | 4 ... 20 mA, 2-Draht | 0 ... 10 V, 3-Draht | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messbereich | -50 ... +150°C | 0 ... 100°C | -50 ... +150°C | 0 ... 100°C | |||||||||||||
| Elektrischer Anschluss | Rechtecksteckverbinder EN 175301-803 Stecker und Kabeldose; | Rundsteckverbinder M12x1; | Rechtecksteckverbinder EN 175301-803 Stecker und Kabeldose; | Rundsteckverbinder M12x1; | Rechtecksteckverbinder EN 175301-803 Stecker und Kabeldose; | Rundsteckverbinder M12x1; | Rechtecksteckverbinder EN 175301-803 Stecker und Kabeldose; | Rundsteckverbinder M12x1; | |||||||||
| Prozessanschluss [d6 o. E] | Einschraubgewinde G1/4A | Einschraubgewinde G1/2A | Einschraubgewinde G1/4A | Einschraubgewinde G1/2A | Einschraubgewinde G1/4A | Einschraubgewinde G1/2A | Einschraubgewinde G1/4A | Einschraubgewinde G1/2A | Einschraubgewinde G1/4A | Einschraubgewinde G1/2A | Einschraubgewinde G1/4A | Einschraubgewinde G1/2A | Einschraubgewinde G1/4A | Einschraubgewinde G1/2A | Einschraubgewinde G1/4A | Einschraubgewinde G1/2A | |
|
Einbaulänge [U1]
|
|||||||||||||||||
| Preis | 132,25 € | 124,74 € | 144,02 € | 136,51 € | 132,25 € | 124,74 € | 144,02 € | 136,51 € | 144,78 € | 137,27 € | 156,55 € | 149,04 € | 144,78 € | 137,27 € | 156,55 € | 149,04 € | |
| 50 mm | 14290902 | 14290888 | 14290925 | 14290916 | 14290835 | 14290820 | 14290867 | 14290846 | 14291011 | 14291007 | 14291050 | 14291045 | 14290987 | 14290950 | 82201878 | 14290996 | |
| Preis | 132,25 € | 124,74 € | 144,02 € | 136,51 € | 132,25 € | 124,74 € | 144,02 € | 136,51 € | 144,78 € | 137,27 € | 156,55 € | 149,04 € | 144,78 € | 137,27 € | 156,55 € | 149,04 € | |
| 75 mm | 14290904 | 14290899 | 14290929 | 14290918 | 14290838 | 14290826 | 14290880 | 14290849 | 14291015 | 14291009 | 14291051 | 14291046 | 14290990 | 14290983 | 14291000 | 14290998 | |
| Preis | 132,25 € | 124,74 € | 144,02 € | 136,51 € | 132,25 € | 124,74 € | 144,02 € | 136,51 € | 144,78 € | 137,27 € | 156,55 € | 149,04 € | 144,78 € | 137,27 € | 156,55 € | 149,04 € | |
| 100 mm | 14290911 | 14290901 | 14290932 | 14290922 | 14290840 | 45819395 | 14286006 | 14290856 | 14291016 | 14291010 | 14291052 | 14291048 | 14290991 | 14290986 | 14291002 | 14290999 | |