| Technische Daten nach Datenblatt |
TE 60.06 |
Standardartikel
|
| Sensor |
1xPt100, 3-Leiter |
| Genauigkeitsklasse des Sensors |
Klasse B, EN 60751 |
| Temperaturbereich der gewählten Klasse |
-50...+500°C |
| Anschlussgehäuse |
BSZ-H, Aluminium, hoher Klappdeckel |
| Gewindegröße Kabeleingang |
M20 x 1,5 |
| Transmitter |
Ohne (mit Klemmsockel) |
| Schutzrohrwerkstoff |
CrNi-Stahl 1.4571 |
| Schutzrohrdurchmesser |
12x2,5 mm |
| Flansch-Nennweite |
EN 1092-1 DN 25 |
| Druckstufe |
PN 10-40 |
| Halslänge [MH/N] |
130 mm |
| Mantelwerkstoff Messeinsatz |
CrNi-Stahl 1.4571 |