| Bauform | 2-Wege, Gerade innen/innen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nenndruck | 15000 PSI | 20000 PSI | 30000 PSI | 60000 PSI | |
|
Anschlussgröße und -typ
|
|||||
| Preis | 231,78 € | 270,99 € | 318,12 € | 357,03 € | |
| 1/4" Innengewinde mit Dichtkonus | - | 81643043 | 81643048 | 81643051 | |
| Preis | 231,78 € | 294,56 € | 341,69 € | 382,08 € | |
| 3/8" Innengewinde mit Dichtkonus | - | 81643044 | 81643049 | 81643052 | |
| Preis | 231,78 € | 323,97 € | 371,10 € | 413,40 € | |
| 9/16" Innengewinde mit Dichtkonus | - | 81643045 | 81643050 | 81643053 | |
| Preis | 231,78 € | ||||
| 1/4" NPT | 81643020 | - | - | - | |
| Preis | 250,56 € | ||||
| 3/8" NPT | 81643021 | - | - | - | |
| Preis | 275,61 € | ||||
| 1/2" NPT | 81643022 | - | - | - | |