| Typ | A52.063, Nenngröße 63, Anschlusslage rückseitig | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prozessanschluss | glatt, mit Bund für Schutzrohr (Schutzrohr zur Montage erforderlich) | |||||||||
| Anzeigebereich | -30 °C ... +50 °C | -20 °C ... +60 °C | 0 °C ... 60 °C | 0 °C ... 80 °C | 0 °C ... 100 °C | 0 °C ... 120 °C | 0 °C ... 160 °C | 0 °C ... 200 °C | 0 °C ... 250 °C | |
|
Einbaulänge L1
|
||||||||||
| Preis | 29,75 € | 28,47 € | 28,47 € | 27,17 € | 27,17 € | 24,69 € | 28,47 € | 29,75 € | 32,15 € | |
| 45 mm | 3903575 | 3906833 | 3903583 | 3903591 | 3513157 | 3903605 | 3903613 | 3907040 | 3903621 | |
| Preis | 30,48 € | 29,20 € | 29,20 € | 27,90 € | 27,90 € | 25,42 € | 29,20 € | 30,48 € | 32,88 € | |
| 63 mm | 3903630 | 3512770 | 3903648 | 3903656 | 3513165 | 3903664 | 3903672 | 3907058 | 3903680 | |
| Preis | 31,93 € | 30,65 € | 30,65 € | 29,35 € | 26,87 € | 30,65 € | 31,93 € | 34,33 € | ||
| 100 mm | 3903699 | 3512789 | 3903702 | 3903710 | - | 3903729 | 3903737 | 3907066 | 3903745 | |
| Preis | 33,92 € | 32,64 € | 32,64 € | 28,86 € | 32,64 € | 33,92 € | 36,32 € | |||
| 160 mm | 3903753 | 3512797 | 3903761 | - | - | 3903788 | 3903796 | 3907074 | 3903800 | |
| Preis | 34,99 € | 34,99 € | 31,21 € | 36,27 € | ||||||
| 200 mm | - | 3512800 | 3512991 | - | - | 3513343 | - | 3513521 | - | |