Technische Informationen
Technische Daten nach Datenblatt
FO51.73
Standardartikel
Kraftrichtung
Zug/Druck
Relative Linearitätsabweichung
0,017% Fnom
Elektrischer Anschluss
Kabelausgang, freie Litzen
Kabellänge
3 m
Kabeldurchmesser
Ø4 mm
Schutzart IP
IP68 und IP69K
Technische Informationen
Technische Daten nach Datenblatt
FO51.73
Standardartikel
Kraftrichtung
Zug/Druck
Relative Linearitätsabweichung
0,017% Fnom
Elektrischer Anschluss
Kabelausgang, freie Litzen
Kabellänge
3 m
Kabeldurchmesser
Ø4 mm
Schutzart IP
IP68 und IP69K
ab Lager verfügbar
nach Fertigung verfügbar
–
nicht verfügbar
ab Lager verfügbar
nach Fertigung verfügbar
–
nicht verfügbar
Ausgangssignal
2,0 ±0,1 % mV/V
2,0 ±0,2 % mV/V
Nennkraft/Nennlast
Preis
289,40 €
289,40 €
20 kg
-
79102841
50 kg
79102842
-
100 kg
79102843
-
200 kg
79102844
-
500 kg
79102845
-