| Transmitter | T15, Digital-Transmitter, 4…20 mA, programmierbar | ||
|---|---|---|---|
| Explosionsschutz | Ohne | ATEX | |
| Zündschutzart | Ohne | Ex i | |
|
Einbaulänge [A]
|
|||
| Preis | 361,30 € | 433,84 € | |
| 100 mm | 14413395 | 14413422 | |
| Preis | 363,92 € | 436,46 € | |
| 160 mm | 14413401 | 14413423 | |
| Preis | 367,85 € | 440,39 € | |
| 250 mm | 14413410 | 14413425 | |
| Preis | 374,41 € | 446,94 € | |
| 400 mm | 14413421 | 14413426 | |