Typ | 111.10 Standard Radial | 111.12 Standard Rückseitig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehäuse | Kunststoff, schwarz | Stahl, schwarz | Kunststoff, schwarz | Stahl, schwarz | ||||||||
Nenngröße | 040 mm | 050 mm | 063 mm | 080 mm | 100 mm | 160 mm | 040 mm | 050 mm | 063 mm | 080 mm | 100 mm | |
Prozessanschluss | G 1/8 B | G 1/4 B | G 1/4 B | G 1/2 B | G 1/2 B | G 1/2 B | G 1/8 B | G 1/4 B | G 1/4 B | G 1/4 B | G 1/4 B | |
Genauigkeitsklasse | Klasse 2,5 | Klasse 2,5 | Klasse 2,5 | Klasse 2,5 | Klasse 2,5 | Klasse 1,6 | Klasse 2,5 | Klasse 2,5 | Klasse 2,5 | Klasse 2,5 | Klasse 2,5 | |
Besonderheit in der Ausführung | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | |
Anschlusslage |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Anzeigebereich
|
||||||||||||
Preis | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | 127,86 € | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | |
0...1 bar | 9384842 | 9013920 | 9013644 | 9022295 | 9032681 | 9040560 | 7145491 | 9083774 | 9083901 | 9030565 | 9030581 | |
Preis | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | 127,86 € | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | |
0...1,6 bar | 9014110 | 9013946 | 9013660 | 9022287 | 9010270 | 9040544 | 9083685 | 9083782 | 9083910 | 12300772 | 9030590 | |
Preis | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | 127,86 € | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | |
0...2,5 bar | 9014136 | 9013962 | 9013687 | 9022279 | 9022686 | 9040528 | 9083693 | 9083790 | 9083928 | 9010564 | 9010572 | |
Preis | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | 127,86 € | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | |
0...4 bar | 9014144 | 9013989 | 9013709 | 9032703 | 9032606 | 9040510 | 9083707 | 9083804 | 9083936 | 9070400 | 9070427 | |
Preis | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | 127,86 € | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | |
0...6 bar | 9014160 | 9040447 | 9052836 | 9022708 | 9012591 | 9050523 | 9083715 | 9083812 | 9083944 | 9070435 | 9040480 | |
Preis | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | 127,86 € | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | |
0...10 bar | 9014187 | 9040439 | 9052828 | 9032649 | 9012575 | 9040501 | 9083723 | 9083820 | 9083952 | 9070443 | 9070478 | |
Preis | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | 127,86 € | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | |
0...16 bar | 9014209 | 9040420 | 9052810 | 9012702 | 9022619 | 9040609 | 9083731 | 9083839 | 9083960 | 9070451 | 9060405 | |
Preis | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | 127,86 € | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | |
0...25 bar | 9014225 | 9040412 | 9052801 | 9032240 | 9012605 | 9050515 | 9083740 | 9083847 | 9083979 | 9070460 | 9060413 | |
Preis | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | 127,86 € | 25,10 € | 26,45 € | 26,45 € | 49,31 € | 50,68 € | |
0...40 bar | 9014241 | 9014004 | 9013806 | 9022236 | 9032592 | 9050566 | 9083758 | 9083855 | 9083987 | 9050493 | 9070419 | |
Preis | 26,78 € | 28,33 € | 28,33 € | 51,19 € | 52,56 € | 127,63 € | 26,78 € | 28,33 € | 28,33 € | 50,45 € | ||
0...60 bar | - | 9014020 | 9013822 | 9032231 | 9168192 | - | - | 9083863 | 9083995 | - | - | |
Preis | 26,78 € | 28,33 € | 28,33 € | 47,81 € | 50,65 € | 127,63 € | 26,78 € | 28,33 € | 28,33 € | 50,45 € | ||
0...100 bar | - | 9014047 | 9013725 | - | 9581650 | - | - | 9083871 | 9084002 | - | - | |
Preis | 26,78 € | 28,33 € | 28,33 € | 47,81 € | 50,65 € | 127,63 € | 26,78 € | 28,13 € | 28,33 € | 50,45 € | ||
0...160 bar | - | 9014063 | 9013741 | - | 9694366 | - | - | - | 9084010 | - | - | |
Preis | 26,78 € | 28,13 € | 28,33 € | 47,81 € | 50,45 € | 127,63 € | 26,78 € | 28,13 € | 28,33 € | 50,45 € | ||
0...250 bar | - | - | 9013768 | - | - | - | - | - | 9084029 | - | - | |
Preis | 26,78 € | 28,13 € | 29,73 € | 47,81 € | 50,45 € | 127,63 € | 26,78 € | 28,13 € | 29,73 € | 50,45 € | ||
0...315 bar | - | - | 9013784 | - | - | - | - | - | 9084037 | - | - | |
Preis | 26,78 € | 28,13 € | 28,33 € | 47,81 € | 50,45 € | 127,63 € | 26,78 € | 28,13 € | 28,33 € | 50,45 € | ||
0...400 bar | - | - | 9013849 | - | - | - | - | - | 9084045 | - | - | |
Preis | 26,78 € | 28,13 € | 28,13 € | 47,81 € | 50,45 € | 127,63 € | 26,78 € | 28,13 € | 28,13 € | 50,45 € | ||
-1...0 bar | 9014098 | 9013903 | 9012974 | 9022252 | 9012710 | 9040803 | 9083677 | 9083766 | 9083880 | 9030360 | 9030387 | |
Preis | 28,13 € | 50,51 € | 50,45 € | 127,63 € | ||||||||
-1...+0,6 bar | - | - | 9012990 | - | 9032266 | - | - | - | - | - | - | |
-1...+1,5 bar | - | - | 9013571 | 9030271 | 9010297 | - | - | - | - | - | - | |
-1...+3 bar | - | - | 9013580 | 9030280 | 9070184 | - | - | - | - | - | - | |
-1...+5 bar | - | - | 9013598 | 9030298 | 9022716 | - | - | - | - | - | - | |
-1...+9 bar | - | - | 9013601 | 9020276 | 9070176 | - | - | - | - | - | - | |
-1...+15 bar | - | - | 9013610 | 9020284 | 9010289 | 9050868 | - | - | - | - | - |