Druckstufe | Class 150 ASME B16.5 | Class 300/600 ASME B16.5 | PN 16 EN 1092-1 | PN 40 EN 1092-1 | |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungstyp | RF- 3.2 ... 6.3 μm [125 ... 250 μin] | RF- 3.2 ... 6.3 μm [125 ... 250 μin] | Type B | Type B | |
Prozessanschluss
|
|||||
Preis | 1215,19 € | 1215,19 € | 1215,19 € | 1215,19 € | |
DN15 | - | - | 81649987 | 81650007 | |
DN25 | - | - | 81649988 | 14496919 | |
1/2" | 81647644 | 57427313 | - | - | |
3/4" | 81647646 | 81640125 | - | - | |
Preis | 1419,29 € | 1425,69 € | |||
1" | 81640309 | 81640500 | - | - |