- Typen":
IODD-Package für A-1200 (psi) mit IO-Link
Anleitung ( KB) - Typen":
PDM Install Package
( KB) - Typen":
IODD-Package für A-1200 (kg/cm2) mit IO-Link
Anleitung ( KB) - Typen":
Konfigurationssoftware K-Prog
( KB) - Typen":
AMS Install Package
( KB) - Typen":
CPT6XX0 - Serial Driver
( KB) - Typen":
Druckmessumformer (USB) – Zusatzinformationen (Englisch)
( KB) - Typen":
UART-Bridge-Virtual-COM-Port-Treiber (VCP) - V6.7.5
Werden zum Gerätebetrieb als virtueller COM-Port benötigt, um die Kommunikation zwischen Host und Controller zu ermöglichen. Nach erfolgreichem Installieren sollte das Gerät unter folgendem Namen erscheinen: CP210x USB zu UART Bridge Controller (COM #). Systemvoraussetzung: Windows® 2000, XP, 2003 Server, Vista, CE 5.0, CE 6.0, 7, 8, 8.1 und 10, Linux® 2.6.x und 2.4.36 und Mac OS X.
( KB) - Typen":
IODD-Package für PSD-4 (psi) mit IO-Link
Anleitung ( KB) - Typen":
IODD-Package für PSD-4-ECO (psi) mit IO-Link
Anleitung ( KB) - Typen":
IODD-Package für A-1200 (bar, kPa, MPa) mit IO-Link
Anleitung ( KB) - Typen":
Schnittstellentreiber
Systemvoraussetzung: Windows® XP, 7
( KB) - Typen":
Device DTM HART® - V2.1
( KB) - Typen":
DMSU21SA DTM Setup
( KB) - Typen":
WIKAsoft-GD
( KB) - Typen":
IODD-Package mit IO-Link
( KB) - Typen":
Schnittstellentreiber
Systemvoraussetzung: Windows®
( KB) - Typen":
Konfigurationssoftware WIKA-DCS - V2.3.3
Zum Konfigurieren und Auslesen der Loggerdaten
( KB) - Typen":
IODD-Package für PSD-4-ECO (bar, kPa, MPa) mit IO-Link
Anleitung ( KB) - Typen":
IODD-Package für PSD-4 (kg/cm2) mit IO-Link
Anleitung ( KB) - Typen":
IODD-Package für PSD-4-ECO (kg/cm2) mit IO-Link
Anleitung ( KB) - Typen":
IODD-Package für PSD-4 (bar, kPa, MPa) mit IO-Link
Anleitung ( KB) - Typen":
UPT-2x DTM Setup
( KB) - Typen":
IODD-Package mit IO-Link
( KB) - Typen":
Visualisierungssoftware für intelliGAUGE®
Systemvoraussetzungen: CPU mit 1 GHz, 256 MB Arbeitsspeicher, Windows® XP, 7.
( KB) - Typen":
FC475
( KB) - Typen":
Firmware Upgrade SF6 PicoMODA9
Zur Auswahl der passenden Firmware prüfen Sie in Ihren Geräte-Einstellungen die Hardware-Version (System -> System Information -> HMI-board: 20)
( KB) - Typen":
Konfigurationssoftware ConfigSoft - V3.2
Anleitung ( KB) - Typen":
KSR HART® Set-Up
Für die Typen FLM-T, FLM-CM, FLM-CA und BLM
( KB) - Typen":
Konfigurationssoftware WIKAsoft-TT Drop-In Version - V2.1.0.142
Für digitale Temperaturtransmitter
( KB) - Typen":
Multi-Kanalsoftware USB ScanSoft - V1.1
Systemvoraussetzung: Windows® XP SP3, Vista SP2, 7 SP1 und Virtualisierte Systeme
( KB) - Typen":
Firmware Upgrade N2 PicoMODA9
Zur Auswahl der passenden Firmware prüfen Sie in Ihren Geräte-Einstellungen die Hardware-Version (System -> System Information -> HMI-board: 20)
( KB) - Typen":
PROFIBUS PA EDD-Datei für SIMATIC PDM
( KB) - Typen":
Druckmittler Berechnungsprogramm - V2022.01
Systemvoraussetzung: Windows® XP, 7, 8, 10
( KB) - Typen":
Firmware Upgrade g3 PicoMODA9
Zur Auswahl der passenden Firmware prüfen Sie in Ihren Geräte-Einstellungen die Hardware-Version (System -> System Information -> HMI-board: 20)
( KB) - Typen":
PROFIBUS PA GSD-Datei
( KB) - Typen":
GSD-Datei PROFIBUS® DP (inkl. DIP-Datei)
( KB) - Typen":
Fieldbus FOUNDATION CFF-Datei
( KB) - Typen":
EDS-Datei CANopen - V1.0
( KB) - Typen":
EDS-Datei CANopen®
( KB) - Typen":
PROFIBUS PA
( KB) - Typen":
PROFIBUS PA Wersja - V4.2
( KB) - Typen":
T32.xS HART® DTM - V2.1.0.325
( KB) - Typen":
HART® DD (Device Description)
( KB) - Typen":
Konfigurationssoftware WIKAsoft-TT für digitale Temperaturtransmitter - V2.1.0.142
( KB) - Typen":
Treiber für P-30, MHC-1 CAN-Interface - V3.6.3
Systemvoraussetzung: Windows® 11
( KB) - Typen":
Konfigurationssoftware für HART® Temperaturtransmitter - V1.51
( KB) - Typen":
Device DTM Fieldbus Foundation-Datei
( KB) - Typen":
Treiber für P-30 Service-Interface - V2.8 Systemvoraussetzung: Windows® 11
( KB) - Typen":
Treiber für P-30 USB - V11.2.0
Systemvoraussetzung: Windows® 10 (64 Bit Version), 11
( KB) - Typen":
Konfigurationssoftware für digitale Temperaturtransmitter - V1.42
( KB) - Typen":
Kommunikationssoftware EasyCom PROFIBUS® - V1.0.1
Systemvoraussetzung: Windows® 2000, XP
( KB) - Typen":
SFQA Measurement Viewer Linux - V1.23
Anzeige und Berichtserzeugung für Messwertdateien erzeugt von Typ GA11 "SF6-Q-Analyser", Systemvoraussetzung: Ubnutu ab Version 12.04 LTS
( KB) - Typen":
Schnittstellentreiber für USB6200 - V2
Systemvoraussetzung: Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
( KB) - Typen":
Schnittstellentreiber
Systemvoraussetzung: Windows® XP, 2003, Vista, 7, 8, 8.1, 10
( KB) - Typen":
SFQA Measurement Viewer Win32 - V1.23
Anzeige und Berichtserzeugung für Messwertdateien erzeugt von Typ GA11 "SF6-QAnalyser"; Systemvoraussetzung: Windows® XP bis 7
( KB) - Typen":
Device DTM für IPT und DPT HART, PROFIBUS PA, FF-BUS - V1.163
( KB) - Typen":
Device DTM UniTrans PA - V1.0.2
( KB) - Typen":
Device DTM UniTrans HART® - V1.4.44003
( KB) - Typen":
Device DTM PROFIBUS PA - V1.11.1001
( KB) - Typen":
Kalibriersoftware WIKA-Cal - V2.12.0
Systemvoraussetzung: Windows® 10, 11; Empfehlung: Erstellen Sie vor dem Software-Update ein Datenbank-Backup, um mögliche Datenverluste zu vermeiden.
( KB) - Typen":
Device DTM Generic HART® - V2.0.11
( KB) - Typen":
Comm DTM HART® CW - V1.0.17
( KB) - Typen":
Instrument Software - V1.26.0
Der Software-Upgrade-Installer für den CPG2500 dient zum Upgrade der Software eines neuen CPG2500 auf die aktuellste Version. Der Download ist für die neueste Geräteausführung mit herausnehmbaren Sensoren.
( KB) - Typen":
PACTware SP2 - V5.0
( KB) - Typen":
Instrument Software - V2.14.0
Der Software-Upgrade-Installer für den CPC3000 dient zum Upgrade der Software eines neuen CPC3000 auf die aktuellste Version.
( KB) - Typen":
IODD-Package mit IO-Link
( KB) - Typen":
Instrument Software - V2.70.0
Das Software-Upgrade -Installationsprogramm für die CPC6000 wird verwendet, um eine neue CPC6000 Software auf die neueste Version zu aktualisieren. Der Download enthält die neueste Version, und die ältere Version 1.70. Ihre CPC6000 wird automatisch erkennen und die richtige Version installieren.
( KB) - Typen":
Schnittstellen-DLL - V4
Systemvoraussetzung: Windows® 10 (64 Bit Version), 11
( KB) - Typen":
Calibration Utility Software V1.29.0
( KB) - Typen":
Datenlogger USB - V1.1.4
Systemvoraussetzung: Windows® 10 (64 Bit Version), 11
Anleitung ( KB) - Typen":
EasyCom J1939 - V1.1.2
Systemvoraussetzung: Windows® 7, 10 (64 Bit Version)
Anleitung ( KB) - Typen":
Druckmessumformer (CANopen) - Zusatzinformationen (Englisch)
( KB) - Typen":
Druckmessumformer für Mobilhydraulik-Anwendungen (CANopen) - Zusatzinformationen (Englisch)
( KB) - Typen":
Kommunikationssoftware EasyCom CANopen® - V3.1.7
Systemvoraussetzung: Windows® 10 (64 bit Version), 11
Anleitung ( KB) - Typen":
LabView VISA Driver - V8.5
( KB) - Typen":
Konfigurationssoftware EasyCom - V2011.2.1.3
Systemvoraussetzung: Windows® 10 (64 Bit Version), 11
Anleitung ( KB) - Typen":
Instrument Software - V2.3.0
Der Software-Upgrade-Installer für den CPC8000 dient zum Upgrade der Software eines neuen CPC8000 auf die aktuellste Version.
( KB) - Typen":
Kalibriersoftware für das Umgebungsüberwachungsmodul (EMM) - V1.0.0
Anleitung ( KB) - Typen":
LabView Driver - V2017
( KB) - Typen":
Instrument Software - V3.7.0
Der Software-Upgrade-Installer für den CPC4000/CPC6050 dient zum Upgrade der Software eines neuen CPC4000/CPC6050 auf die aktuellste Version.
Anleitung ( KB) - Typen":
SO_CT_CPT9000_Labview_en_um
( KB) - Typen":
Instrument Software - V1.4.4.93131
Zum Software-Upgrade eines CTR3000 auf die aktuellste Version kopieren Sie bitte die beiden Dateien auf einen USB-Stick (Details zum Vorgehen siehe Betriebsanleitung des CTR3000).
( KB) - Typen":
Bedienungsanleitung Datenlogger-Software
( KB) - Typen":
EDS-Datei CANopen (bis 05/2018) - V1.3
( KB) - Typen":
EDS-Datei CANopen (seit 06/2018) - V1.4
( KB) - Typen":
T32.xS HART® DD - AMS Integrationsdatei
( KB) - Typen":
Windows Datenlogger Software ULog
Für Temperatur Kalibriergeräte CTH7000, CTR2000, CTR5000, CTR6000, CTR6500
Anleitung ( KB) - Typen":
SO_IODD_PSA_31_IODD_de_de
( KB) - Typen":
SO_CTR3000_InstrumentDriver_de_de_79172
( KB) - Typen":
SO_USB6200_V2_de_de_42251
( KB) - Typen":
Konfigurationssoftware WIKA-DCS - V2.3.3
Zum Konfigurieren und Auslesen der Loggerdaten
( KB) - Typen":
SO_LabVIEW8_CPG2500_Serial_Drivers_en_um
( KB) - Typen":
SO_CT_CPT9000_Labview_en_um
( KB) - Typen":
SO_CT_CPG2500_Installer_en_um
( KB) - Typen":
SO_CT_CPD8500_LabView_en_um
Anleitung ( KB) - Typen":
SO_CT_CPC6000_CPC6050_LabVIEW_VISA_en_um
( KB) - Typen":
SO_CT_CPC3000_Installer_en_um
( KB) - Typen":
SO_LabVIEW8_CPG2500_Ethernet_Drivers_en_um
( KB) - Typen":
SO_LabVIEW7.1_1_PCS400_en_um
( KB) - Typen":
Konfigurationssoftware ConfigSoft - V3.6
( KB) - Typen":
USB Drivers
USB Drivers für Mensor Instrumente. Unterstützte Geräte: CPG2500, CPC8000, CPA8001, CPC8000-H, CPC6050, CPC4000, CPC3050, CPC7000 und CPA2501.
( KB) - Typen":
Instrument software - V1.4.0
Der Software-Upgrade-Installer für den CPD8500 dient zum Upgrade der Software eines neuen CPD8500 auf die aktuellste Version.
( KB) - Typen":
SO_CT_CPC3050
Anleitung ( KB) - Typen":
Instrument Software - V2.1.0
Der Software-Upgrade-Installer für den CPC8000-H dient zum Upgrade der Software eines neuen CPC8000-H auf die aktuellste Version.
( KB) - Typen":
Instrument Software - V2.3.0
Der Software-Upgrade-Installer für den CPA8001 dient zum Upgrade der Software eines CPA8001 auf die aktuellste Version.
( KB) - Typen":
SO_CT_CPC6050_installer_en_um
( KB) - Typen":
LabView Driver - V2017
( KB) - Typen":
EDS-Datei CANopen®
( KB) - Typen":
Konfigurations- und Auswertesoftware USBsoft2500 (x86) - V1.4
Für USB-Drucksensor CPT2500 mit USB-Adapter CPA2500
( KB) - Typen":
Konfigurations- und Auswertesoftware USBsoft2500 (x64) - V1.4
Für USB-Drucksensor CPT2500 mit USB-Adapter CPA2500 Systemvoraussetzung: Windows® XP, Vista
( KB) - Typen":
Firmware Upgrade V5.0
Inhalt des entpackten Ordners auf ein USB-Stick kopieren und anschließend in den Anschluss des ACS-10 stecken. Gerät starten/neustarten. Sobald die Benutzeroberfläche erscheint, war das Update erfolgreich und der Stick kann entfernt werden.
( KB) - Typen":
Treiber für CPG1500 USB
Systemvoraussetzung: Windows® 11
( KB) - Typen":
SO_DSSA11SA_IO-Link_de-en
( KB) - Typen":
IODD-Package für DSSA11SA mit IO-Link
Anleitung ( KB) - Typen":
HART® FDI package V1.0.0
( KB) - Typen":
T38 DTM Setup 1.0.24003
( KB)