- Typen": [A-1200]
IODD-Package für A-1200 (psi) mit IO-Link
Anleitung ZIP (1035 KB) - Typen": [UPT-20, UPT-21]
PDM Install Package
ZIP (602 KB) - Typen": [A-1200]
IODD-Package für A-1200 (kg/cm2) mit IO-Link
Anleitung ZIP (931 KB) - Typen": [FLM-CA, FLM-CM]
Konfigurationssoftware K-Prog
ZIP (312 KB) - Typen": [UPT-20, UPT-21]
AMS Install Package
ZIP (499 KB) - Typen": [CPT6140, CPT6100, CPT6180]
CPT6XX0 - Serial Driver
ZIP (71 KB) - Typen": [P-30, P-31]
Druckmessumformer (USB) – Zusatzinformationen (Englisch)
PDF (78 KB) - Typen": [CPC4000, CPC8000, CPC8000-H, PU-H, CPG2500, CPD8500, CPC6050, CPC7000, CPT6020 Barometer, CPT6020]
UART-Bridge-Virtual-COM-Port-Treiber (VCP) - V6.7.5
Werden zum Gerätebetrieb als virtueller COM-Port benötigt, um die Kommunikation zwischen Host und Controller zu ermöglichen. Nach erfolgreichem Installieren sollte das Gerät unter folgendem Namen erscheinen: CP210x USB zu UART Bridge Controller (COM #). Systemvoraussetzung: Windows® 2000, XP, 2003 Server, Vista, CE 5.0, CE 6.0, 7, 8, 8.1 und 10, Linux® 2.6.x und 2.4.36 und Mac OS X.
ZIP (9795 KB) - Typen": [PSD-4]
IODD-Package für PSD-4 (psi) mit IO-Link
Anleitung ZIP (4097 KB) - Typen": [PSD-4-ECO]
IODD-Package für PSD-4-ECO (psi) mit IO-Link
Anleitung ZIP (3568 KB) - Typen": [A-1200]
IODD-Package für A-1200 (bar, kPa, MPa) mit IO-Link
Anleitung ZIP (930 KB) - Typen": [CPG1000]
Schnittstellentreiber
Systemvoraussetzung: Windows® XP, 7
ZIP (1999 KB) - Typen": []
Device DTM HART® - V2.1
ZIP (7244 KB) - Typen": [DMSU21SA]
DMSU21SA DTM Setup
ZIP (12817 KB) - Typen": [GDM-RC-100-T, GDHT-20, GDT-20, GDM-100-T, GD-20]
WIKAsoft-GD
ZIP (4450 KB) - Typen": [PSA-31]
IODD-Package mit IO-Link
ZIP (656 KB) - Typen": [CPG1500, CPG1200, DMK1200, DTK1X00]
Konfigurationssoftware WIKA-DCS - V2.3.3
Zum Konfigurieren und Auslesen der Loggerdaten
ZIP (6794 KB) - Typen": [PSD-4-ECO]
IODD-Package für PSD-4-ECO (bar, kPa, MPa) mit IO-Link
Anleitung ZIP (3238 KB) - Typen": [PSD-4]
IODD-Package für PSD-4 (kg/cm2) mit IO-Link
Anleitung ZIP (3661 KB) - Typen": [PSD-4-ECO]
IODD-Package für PSD-4-ECO (kg/cm2) mit IO-Link
Anleitung ZIP (3240 KB) - Typen": [PSD-4]
IODD-Package für PSD-4 (bar, kPa, MPa) mit IO-Link
Anleitung ZIP (3660 KB) - Typen": [UPT-20, UPT-21]
UPT-2x DTM Setup
ZIP (15127 KB) - Typen": [TSD-30]
IODD-Package mit IO-Link
ZIP (823 KB) - Typen": [PGT10 USB]
Visualisierungssoftware für intelliGAUGE®
Systemvoraussetzungen: CPU mit 1 GHz, 256 MB Arbeitsspeicher, Windows® XP, 7.
ZIP (8964 KB) - Typen": [UPT-20, UPT-21]
FC475
ZIP (372 KB) - Typen": [GA11]
Firmware Upgrade SF6 PicoMODA9
Zur Auswahl der passenden Firmware prüfen Sie in Ihren Geräte-Einstellungen die Hardware-Version (System -> System Information -> HMI-board: 20)
ZIP (71779 KB) - Typen": [CTR3000]
Schnittstellentreiber
Systemvoraussetzung: Windows®
ZIP (1 KB) - Typen": [CPH6300, CTH6200, CPH6200, CPT6200, CPH62I0]
Konfigurationssoftware ConfigSoft - V3.2
Anleitung ZIP (6607 KB) - Typen": [BLM, FLM-CA, FLM-CM, FLM-S, FLM-T, FLM-P, FLM-Tx-FLEX]
KSR HART® Set-Up
Für die Typen FLM-T, FLM-CM, FLM-CA und BLM
ZIP (1058 KB) - Typen": [TR34, TR21-A, TR21-B, TR21-C, T16, TR30, PU-548, TR33, T15, TR31, T24, T38]
Konfigurationssoftware WIKAsoft-TT Drop-In Version - V2.1.0.142
Für digitale Temperaturtransmitter
ZIP (51066 KB) - Typen": [CPT2500]
Multi-Kanalsoftware USB ScanSoft - V1.1
Systemvoraussetzung: Windows® XP SP3, Vista SP2, 7 SP1 und Virtualisierte Systeme
ZIP (27812 KB) - Typen": [GA11]
Firmware Upgrade N2 PicoMODA9
Zur Auswahl der passenden Firmware prüfen Sie in Ihren Geräte-Einstellungen die Hardware-Version (System -> System Information -> HMI-board: 20)
ZIP (70186 KB) - Typen": [T53]
PROFIBUS PA EDD-Datei für SIMATIC PDM
ZIP (37 KB) - Typen": [990.49, 990.48, 990.60, 990.50, 990.41, 990.36, 990.35, 990.34, 990.30, 990.29, 990.28, 990.27, 990.26, 990.24, 990.23, 990.22, 990.52, 990.53, 990.18, 990.19, 990.20, 990.21, 990.17, 990.15, 990.12, 990.10, 970.10, 970.11, 970.12, 981.10, 981.22, 981.52, 981.53, 981.18, 981.19, 981.20, 981.21, 981.27]
Druckmittler Berechnungsprogramm - V2022.01
Systemvoraussetzung: Windows® XP, 7, 8, 10
ZIP (1109 KB) - Typen": [GA11]
Firmware Upgrade g3 PicoMODA9
Zur Auswahl der passenden Firmware prüfen Sie in Ihren Geräte-Einstellungen die Hardware-Version (System -> System Information -> HMI-board: 20)
ZIP (71099 KB) - Typen": [T53]
PROFIBUS PA GSD-Datei
ZIP (4 KB) - Typen": [D-10-7, D-11-7]
GSD-Datei PROFIBUS® DP (inkl. DIP-Datei)
ZIP (1 KB) - Typen": [T53]
Fieldbus FOUNDATION CFF-Datei
ZIP (68 KB) - Typen": [MHC-1]
EDS-Datei CANopen - V1.0
ZIP (3 KB) - Typen": [D-20-9, D-21-9]
EDS-Datei CANopen®
ZIP (3 KB) - Typen": [T42.10]
PROFIBUS PA
BMP (1 KB) - Typen": [T42.10]
PROFIBUS PA Wersja - V4.2
GSD (1 KB) - Typen": [PU-H, T32.xS]
T32.xS HART® DTM - V2.1.0.325
ZIP (6738 KB) - Typen": [T32.xS]
HART® DD (Device Description)
ZIP (699 KB) - Typen": [TR34, TR21-A, TR21-B, TR21-C, T16, TR30, TR31, PU-548, TR33, T15, T24, T38]
Konfigurationssoftware WIKAsoft-TT für digitale Temperaturtransmitter - V2.1.0.142
ZIP (5599 KB) - Typen": [P-30, P-31, MHC-1]
Treiber für P-30, MHC-1 CAN-Interface - V3.6.3
Systemvoraussetzung: Windows® 11
ZIP (3132 KB) - Typen": [PU-H, T32.xS]
Konfigurationssoftware für HART® Temperaturtransmitter - V1.51
EXE (2293 KB) - Typen": [T53]
Device DTM Fieldbus Foundation-Datei
ZIP (2068 KB) - Typen": [P-30, P-31]
Treiber für P-30 Service-Interface - V2.8 Systemvoraussetzung: Windows® 11
ZIP (1497 KB) - Typen": [P-30, P-31]
Treiber für P-30 USB - V11.2.0
Systemvoraussetzung: Windows® 10 (64 Bit Version), 11
ZIP (278 KB) - Typen": [T12]
Konfigurationssoftware für digitale Temperaturtransmitter - V1.42
ZIP (2044 KB) - Typen": [D-10-7, D-11-7]
Kommunikationssoftware EasyCom PROFIBUS® - V1.0.1
Systemvoraussetzung: Windows® 2000, XP
ZIP (313 KB) - Typen": [GA11]
SFQA Measurement Viewer Linux - V1.23
Anzeige und Berichtserzeugung für Messwertdateien erzeugt von Typ GA11 "SF6-Q-Analyser", Systemvoraussetzung: Ubnutu ab Version 12.04 LTS
GZ (217 KB) - Typen": [CTH6200, CPH6200, CPT6200, CPH62I0]
Schnittstellentreiber für USB6200 - V2
Systemvoraussetzung: Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
ZIP (5819 KB) - Typen": [CPH6400, CPH6000, CPT6000, CPH6300, CTH6200, CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M, CPH6200, CPT6200, CPT2500, CPH62I0]
Schnittstellentreiber
Systemvoraussetzung: Windows® XP, 2003, Vista, 7, 8, 8.1, 10
ZIP (11595 KB) - Typen": [GA11]
SFQA Measurement Viewer Win32 - V1.23
Anzeige und Berichtserzeugung für Messwertdateien erzeugt von Typ GA11 "SF6-QAnalyser"; Systemvoraussetzung: Windows® XP bis 7
ZIP (14482 KB) - Typen": [PU-H]
Device DTM für IPT und DPT HART, PROFIBUS PA, FF-BUS - V1.163
ZIP (36585 KB) - Typen": [PU-H]
Device DTM UniTrans PA - V1.0.2
ZIP (6394 KB) - Typen": [PU-H]
Device DTM UniTrans HART® - V1.4.44003
ZIP (5708 KB) - Typen": [T53]
Device DTM PROFIBUS PA - V1.11.1001
ZIP (8445 KB) - Typen": [CPC4000, CPH6400, CPC8000-H, CPT6020, CPC2000, CPB3500, CPG-KITH, CPB3800HP, CPG2500 Barometer, CPG2300 Barometer, CPT6100 Barometer, CPT6010 Barometer, CPG2400 Digital Barometer, CPB5000, CTR1000, CPC8000, CPG2300, CPH6000, CPT6000, CPG2500, CPH6300, CPH7000, CPT6100, CPT6180, CPG-KITP, CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M, CPB5000HP, CPH6200, CPT6200, CPD8500, CPA2501, CPG2400, CPG1500, CPB3800, CPT2500, CPC6050, CPC7000, CPA8001, CPH62I0, CPB5800, CTI5000, CPH65I0, CPG1000, Pascal ET, Pascal 100, CPH7600, WIKA-Cal, CPG1200, DMK1200, DTK1X00]
Kalibriersoftware WIKA-Cal - V2.12.0
Systemvoraussetzung: Windows® 10, 11; Empfehlung: Erstellen Sie vor dem Software-Update ein Datenbank-Backup, um mögliche Datenverluste zu vermeiden.
ZIP (9412 KB) - Typen": [PU-H]
Device DTM Generic HART® - V2.0.11
ZIP (5576 KB) - Typen": [PU-H]
Comm DTM HART® CW - V1.0.17
ZIP (7031 KB) - Typen": [CPG2500]
Instrument Software - V1.26.0
Der Software-Upgrade-Installer für den CPG2500 dient zum Upgrade der Software eines neuen CPG2500 auf die aktuellste Version. Der Download ist für die neueste Geräteausführung mit herausnehmbaren Sensoren.
ZIP (1348 KB) - Typen": [UPT-20, UPT-21, PU-H, IPT-20, IPT-21, LH-20, DPT-10, T32.xS, DMSU21SA, LF-1, FLM-S, FLM-T, FLM-P, BLM, IPT-10, IPT-11, T53, DMSU22SA, DPT-20, OTMT84, OTMT85, FLM-Tx-FLEX]
PACTware SP2 - V5.0
ZIP (51495 KB) - Typen": [CPC3000]
Instrument Software - V2.14.0
Der Software-Upgrade-Installer für den CPC3000 dient zum Upgrade der Software eines neuen CPC3000 auf die aktuellste Version.
ZIP (1076 KB) - Typen": [PSD-30, PSD-31]
IODD-Package mit IO-Link
ZIP (656 KB) - Typen": [CPC6000]
Instrument Software - V2.70.0
Das Software-Upgrade -Installationsprogramm für die CPC6000 wird verwendet, um eine neue CPC6000 Software auf die neueste Version zu aktualisieren. Der Download enthält die neueste Version, und die ältere Version 1.70. Ihre CPC6000 wird automatisch erkennen und die richtige Version installieren.
ZIP (1487 KB) - Typen": [P-30, P-31]
Schnittstellen-DLL - V4
Systemvoraussetzung: Windows® 10 (64 Bit Version), 11
ZIP (4953 KB) - Typen": [CPT6140, CPC4000, CPC8000-H, CPT6020, CPA2501, CPC6000, CPT6030, CPC8000, CPG2500, CPT6100, CPT6180, CPT9000, CPA8001, CPC6050]
Calibration Utility Software V1.31.0
Diese Software wird für die Kommunikation und Kalibrierung von Mensor-Messwertgebern verwendet.
ZIP (11857 KB) - Typen": [P-30, P-31]
Datenlogger USB - V1.1.4
Systemvoraussetzung: Windows® 10 (64 Bit Version), 11
Anleitung ZIP (4432 KB) - Typen": [MHC-1]
EasyCom J1939 - V1.1.2
Systemvoraussetzung: Windows® 7, 10 (64 Bit Version)
Anleitung ZIP (1858 KB) - Typen": [P-30, P-31]
Druckmessumformer (CANopen) - Zusatzinformationen (Englisch)
PDF (647 KB) - Typen": [MHC-1]
Druckmessumformer für Mobilhydraulik-Anwendungen (CANopen) - Zusatzinformationen (Englisch)
PDF (375 KB) - Typen": [P-30, P-31, D-20-9, D-21-9, MHC-1]
Kommunikationssoftware EasyCom CANopen® - V3.1.7
Systemvoraussetzung: Windows® 10 (64 bit Version), 11
Anleitung ZIP (4644 KB) - Typen": [CPC8000-H, CPC8000]
LabView VISA Driver - V8.5
ZIP (2297 KB) - Typen": [P-30, P-31, D-10, D-11]
Konfigurationssoftware EasyCom - V2011.2.1.3
Systemvoraussetzung: Windows® 10 (64 Bit Version), 11
Anleitung ZIP (7738 KB) - Typen": [CPC8000]
Instrument Software - V2.3.0
Der Software-Upgrade-Installer für den CPC8000 dient zum Upgrade der Software eines neuen CPC8000 auf die aktuellste Version.
ZIP (8023 KB) - Typen": [CPD8500]
Kalibriersoftware für das Umgebungsüberwachungsmodul (EMM) - V1.0.0
Anleitung ZIP (3989 KB) - Typen": [CPD8500]
LabView Driver - V2017
ZIP (1186 KB) - Typen": [CPT6020, CPT9000, CPT9000 Barometer, CPD8500]
LabView Driver
LabView drivers for CPT9000 Precision Pressure Transducer
ZIP (144 KB) - Typen": [CTR3000]
Instrument Software - V1.4.4.93131
Zum Software-Upgrade eines CTR3000 auf die aktuellste Version kopieren Sie bitte die beiden Dateien auf einen USB-Stick (Details zum Vorgehen siehe Betriebsanleitung des CTR3000).
ZIP (12024 KB) - Typen": [CPG1000]
Bedienungsanleitung Datenlogger-Software
PDF (523 KB) - Typen": [P-30, P-31]
EDS-Datei CANopen (bis 05/2018) - V1.3
ZIP (567 KB) - Typen": [P-30, P-31]
EDS-Datei CANopen (seit 06/2018) - V1.4
ZIP (573 KB) - Typen": [T32.xS]
T32.xS HART® DD - AMS Integrationsdatei
ZIP (112 KB) - Typen": [CTR5000, CTR6500, CTH7000, CTR2000, CTR6000]
Windows Datenlogger Software ULog
Für Temperatur Kalibriergeräte CTH7000, CTR2000, CTR5000, CTR6000, CTR6500
Anleitung ZIP (6647 KB) - Typen": []
IODD-Package with IO-Link
ZIP (656 KB) - Typen": [CTR3000]
InstrumentDriver CTR3000 ZIP (1 KB)
- Typen": []
SO_USB6200_V2_de_de
ZIP (5819 KB) - Typen": []
Konfigurationssoftware WIKA-DCS - V2.3.3
Zum Konfigurieren und Auslesen der Loggerdaten
ZIP (6794 KB) - Typen": [CPG2500 Barometer, CPG2500]
LabVIEW Driver
Serial LabVIEW 8 Driver CPG2500 Digital Pressure Indicator
ZIP (754 KB) - Typen": [CPT9000]
LabView Driver
LabView drivers for CPT9000 Precision Pressure Transducer
ZIP (144 KB) - Typen": [CPA2501, CPG2500 Barometer]
Instrument Software V1.31.0
Dieses Software-Installationsprogramm wird verwendet, um die Software eines neuen CPG2500 auf die neueste Version zu aktualisieren. Der Download ist für das neueste Gerät mit abnehmbaren Sensoren.
ZIP (1411 KB) - Typen": [CPD8500]
LabVIEW Driver
CPD8500 Digital Deadweight Tester
Anleitung ZIP (1186 KB) - Typen": [CPC4000, CPC6050]
LabVIEW Drivers
LabVIEW-Treiber für die Druckcontroller CPC4000 und CPC6050
ZIP (1374 KB) - Typen": [CPC3000]
Instrument Software - V2.14.0
Der Software-Upgrade-Installer für den CPC3000 dient zum Upgrade der Software eines neuen CPC3000 auf die aktuellste Version.
ZIP (1076 KB) - Typen": [CPG2500 Barometer, CPG2500]
LabVIEW Driver
Ethernet LabVIEW 8 driver for the CPG2500 Digital Pressure Barometer
ZIP (749 KB) - Typen": [PCS]
LabVIEW Driver
PCS400 Kompakt-Druckschalter
ZIP (138 KB) - Typen": [CPH6300]
Konfigurationssoftware ConfigSoft - V3.6
MSI (4376 KB) - Typen": [CPC6050, CPC7000, CPC8000, CPG2500, CPA8001, CPC8000-H, CPC3050, CPA2501, CPC4000]
USB Drivers
USB Drivers für Mensor Instrumente. Unterstützte Geräte: CPG2500, CPC8000, CPA8001, CPC8000-H, CPC6050, CPC4000, CPC3050, CPC7000 und CPA2501.
ZIP (9795 KB) - Typen": [CPD8500]
Instrument software - V1.4.0
Der Software-Upgrade-Installer für den CPD8500 dient zum Upgrade der Software eines neuen CPD8500 auf die aktuellste Version.
ZIP (2860 KB) - Typen": [CPC3050]
Instrument Software v3.10.0
Software für den Hochgeschwindigkeits-Druckcontroller CPC3050
Anleitung ZIP (3016 KB) - Typen": [CPC8000-H]
Instrument Software - V2.1.0
Der Software-Upgrade-Installer für den CPC8000-H dient zum Upgrade der Software eines neuen CPC8000-H auf die aktuellste Version.
ZIP (8233 KB) - Typen": [CPA8001]
Instrument Software - V2.3.0
Der Software-Upgrade-Installer für den CPA8001 dient zum Upgrade der Software eines CPA8001 auf die aktuellste Version.
ZIP (7642 KB) - Typen": [CPC6050, CPC4000]
Neueste Version für den CPC6050 und den CPC4000
Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Software zu nutzen:
1. Sie können die Software auf einen USB-Stick herunterladen und auf das Gerät hochladen
2. Sie können die Software auf den Computer herunterladen und über das Ethernet mit dem Gerät verbinden, um das Programm auszuführen. aktuelle Version für CPC6050 und CPC4000
ZIP (5205 KB) - Typen": [CTR3000]
LabView Driver - V2017
ZIP (243 KB) - Typen": [MH-4-CAN]
EDS-Datei CANopen®
ZIP (3 KB) - Typen": [CPT2500]
Konfigurations- und Auswertesoftware USBsoft2500 (x86) - V1.4
Für USB-Drucksensor CPT2500 mit USB-Adapter CPA2500
MSI (7200 KB) - Typen": [CPT2500]
Konfigurations- und Auswertesoftware USBsoft2500 (x64) - V1.4
Für USB-Drucksensor CPT2500 mit USB-Adapter CPA2500 Systemvoraussetzung: Windows® XP, Vista
MSI (7656 KB) - Typen": [ACS-10]
Firmware Upgrade V5.0
Inhalt des entpackten Ordners auf ein USB-Stick kopieren und anschließend in den Anschluss des ACS-10 stecken. Gerät starten/neustarten. Sobald die Benutzeroberfläche erscheint, war das Update erfolgreich und der Stick kann entfernt werden.
ZIP (67455 KB) - Typen": [CPG1500]
Treiber für CPG1500 USB
Systemvoraussetzung: Windows® 11
ZIP (25944 KB) - Typen": [DSSA11SA]
PDF IO-Link DSSA11SA
PDF (887 KB) - Typen": [DSSA11SA]
IODD-Package für DSSA11SA mit IO-Link
Anleitung ZIP (2375 KB) - Typen": [T38]
T38 DTM Setup 1.0.24003
ZIP (4175 KB) - Typen": [AMS01]
Firmware AMS01 V1.10.2.0
Installationsanweisungen finden Sie in der Betriebsanleitung
ZIP (529 KB) - Typen": [AMS01]
Bediensoftware AMS01
Das AMS01 Configuration Tool funktioniert nur unter dem Betriebssystem Microsoft Windows, mindestens Windows 10 64-bit
ZIP (9192 KB) - Typen": [T38]
HART® FDI package V01.02.00.
ZIP (780 KB)