Was ist eine S-Typ-Wägezelle?
Eine S‑Typ‑Wägezelle ist ein Kraftaufnehmer, der für präzise Zug- und Druckkraftmessungen ausgelegt ist und seinen Namen der charakteristischen S‑förmigen Geometrie verdankt. Durch diese Form kann die Kraft ideal entlang der Längsachse eingeleitet werden, wodurch eine hohe Messstabilität und Wiederholgenauigkeit erzielt wird. S‑Typ‑Wägezellen werden überwiegend dort eingesetzt, wo zuverlässige Kraftmessungen in beiden Richtungen erforderlich sind, beispielsweise in industriellen Wägevorrichtungen, Materialprüfungen oder Dosieranlagen.
Wo werden S-Typ-Wägezellen eingesetzt?
S‑Typ‑Wägezellen finden ihren Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen, in denen Zug- oder Druckkräfte kontrolliert erfasst werden müssen. Dazu gehören unter anderem Kran- und Hängewaagen, Zug- und Druckprüfstände, Dosiereinrichtungen, Prozessüberwachungen sowie Anwendungen in der Automatisierungstechnik. Aufgrund ihrer robusten Bauform und der hohen Messgenauigkeit eignen sie sich sowohl für dynamische Messaufgaben als auch für dauerhafte Kraftüberwachungen in unterschiedlichen Umgebungsbedingungen.
Für welche Messarten eignet sich die S-Typ-Wägezelle (Zug, Druck, beides)?
S‑Typ‑Wägezellen von WIKA sind für Zug‑ und Druckkraftmessungen gleichermaßen ausgelegt. Die charakteristische S‑Form ermöglicht eine zentrische Krafteinleitung in beide Richtungen und sorgt so für präzise, reproduzierbare Ergebnisse sowohl in hängenden Anwendungen als auch in druckbelasteten Messaufbauten.
Wie funktioniert eine S-Typ-Wägezelle?
S‑Typ‑Wägezellen messen Zug‑ und Druckkräfte entlang der Achse: Die Kraft wird über die beidseitigen Innengewinde zentrisch in den S‑förmigen Messkörper eingeleitet. Unter Last verformt sich der Körper elastisch; aufgebrachte Dehnungsmessstreifen registrieren diese Verformung als proportionale Widerstandsänderung, die von der Auswerteelektronik zu einem stabilen Ausgangssignal verarbeitet wird (üblich ist die Verschaltung der DMS in einer Wheatstone-Brückenschaltung).