WIKA

Vorausschauende Wartung rotierender Maschinen

Vermeiden Sie Ausfallzeiten durch frühzeitige Fehlererkennung

Asystom_en-co

Die Leistungsfähigkeit industrieller Prozesse ist abhängig vom zuverlässigen Betrieb von Maschinen wie Motoren, Förderbändern, Lagern, Getrieben, Pumpen, Kompressoren etc. bei Ihnen vor Ort. Unerwartete Ausfälle von Geräten führen zu höheren Kosten, Einnahmeverlusten und geringerer Produktivität. Die aktive Überwachung des Gerätezustands und ein intelligentes Anlagenmanagement sind unerlässlich, unabhängig von Alter, Zustand oder Modell. Die IIoT-Lösungen von WIKA ermöglichen die Transformation Ihrer Wartungsstrategie.

Nach der schnellen und unkomplizierten Installation des Sensors am kritischen Gerät überwacht und analysiert ein einzigartiger Machine-Learning-Algorithmus den Zustand der Anlage in kurzen Abständen und ermöglicht so den Übergang von der reaktiven zur vorausschauenden Wartung. Diese Fähigkeit gewährleistet eine nahezu universelle Überwachung aller Arten von Industrieanlagen und bietet eine maßgeschneiderte Überwachung, die den spezifischen Anforderungen jedes Anlagentyps gerecht wird. Der „Rotating Machinery Manager“ von WIKA ist darauf ausgelegt, Anomalien zu erkennen und bereits in einem sehr frühen Stadium genaue Diagnosen zu liefern.

AsystomSentinelAtex_en-co_1

Smarte IIoT-Geräte

  • Multi-Sensor-Beacon hilft beim Erkennen früher Anzeichen von Anomalien mit Ultraschall-, Vibrations- und Temperaturdaten
  • Bis zu 10 Jahre autonomer Betrieb mit auswechselbaren AA Lithium-Ionen-Batterien
  • Datenübertragung per Funk über LoRaWAN®-Lösung, sehr große Reichweite bis 10 km
  • Sichere Daten vom Erfassungspunkt bis zu Ihrer Datenbank
AsystomDashboard_en-co

Vorteile

Lassen Sie uns gemeinsam die beste Lösung finden.

WIKA-Experten unterstützen Sie gerne bei Ihrem Projekt. Wir beraten Sie auf Basis unserer weiten Expertise aus verschiedenen Branchen. Unsere Teams vor Ort geben Ihnen erste Beratung zur Auslegung, Empfehlungen zur Hardware und Netzwerk, und unterstützen Sie mit der Software- und Dashboard-Implementierung. Sprechen Sie uns direkt an.

Was macht den „Rotating Machinery Manager“ von WIKA so einzigartig?

Die hochentwickelte Multi-Sensor-Sonde erkennt Anomalien frühzeitig durch die Messung von Temperatur, Ultraschall und Vibration. Dank der einfachen Installation, die keine Sensorverkabelung erfordert, und der Nutzung von LoRaWAN® sowie Batteriebetrieb, ist ein Fernzugriff auf Maschinenparameter möglich, was die Transparenz und Verfügbarkeit erhöht. Zudem entlastet ein Machine-Learning-Algorithmus das Wartungsteam.