Pegelsonde LS-1000 von WIKA jetzt mit Ex-Zulassungen

Hydrostatische Füllstandsmessung in explosionsgefährdeten Bereichen

Die Pegelsonde LS-1000 von WIKA ist jetzt gemäß der europäischen ATEX- und der internationalen IECEx-Richtlinie zertifiziert. Die Sonde misst kontinuierlich den Füllstand von flüssigen Messstoffen im industriellen Umfeld. Dank der neuen Zulassungen können Unternehmen sie ab sofort auch in explosionsgefährdeten Bereichen der ATEX-Zone 0 und 1 sowie der IECEx-Zone 0, 1 und 2 einsetzen. Dies betrifft zahlreiche Einsatzorte beispielsweise in der Prozessindustrie, der Abwasser- und Umwelttechnik und der Energieerzeugung. Typische Anwendungen sind etwa Abwasserhebestationen, Pumpstationen oder Öl- und Kraftstofftanks.

Die LS-1000 erfasst hydrostatisch Füllstände von 1 ... 10 m [3,28 ... 32,81 ft]. Eine optimale Langzeitstabilität von 0,2 % sorgt für präzise Messdaten und minimale Signaldrift. Durch ihr robustes Design ist die Pegelsonde aus CrNi-Stahl gemäß Schutzart IP68 dauerhaft dicht. Ein speziell entwickeltes Kabel sorgt für eine wirksame Zugentlastung, zusätzliche Sicherheit bringt der Verguss des Kabeleingangs. Jedes einzelne Gerät durchläuft in der Endkontrolle eine Heliumdichtheitsprüfung. Hier werden selbst kleinste Undichtigkeiten und Haarrisse erkannt.

Die Pegelsonde ist wartungsfrei, was Ausfälle, Stillstandszeiten und die Gesamtbetriebskosten minimiert. Sie lässt sich mit einer 5-V-Batterie betreiben, denn das stromsparende ratiometrische 0,5 ... 4,5 V Ausgangssignal verbraucht weniger als 5 mA. Dies belastet die Batterie so gering, dass sie jahrelang nicht ausgetauscht werden muss.