Messprinzip
Typ PMT01 ist ein Rohrfedermanometer mit integrierter Sensorik. Das Gerät bietet die gewohnte Analoganzeige, die unabhängig von einer Stromversorgung das Ablesen des Prozessdrucks vor Ort ermöglicht und zusätzlich ein Ausgangssignal liefert (z. B. DC 0,5 … 4,5 V).
Das Messsystem mit Rohrfeder erzeugt eine druckproportionale Zeigerdrehbewegung. Ein in sicherheitskritischen Automotive-Anwendungen bewährter elektronischer Drehwinkelsensor ermittelt berührungslos und daher absolut verschleiß- und rückwirkungsfrei die Position der Zeigerwelle. Damit steht ein druckproportionales Signal für die Weiterverarbeitung zur Verfügung.
Integrationskonzept
Der Typ PMT01 ist das ideale Druckmesssystem zur problemlosen Integration in vielfältigen Anwendungen.
Dies ist durch die einfache Montage und Abdichtung des bereits vorjustierten Systems möglich. Durch die Abdichtung mit O-Ring und Stützring ist das Druckmesssystem effizient und kostengünstig austauschbar.
Designfreiheit der Kundenlösung
Ohne umhüllende Bauteile bietet das OEM-Druckmesssystem Typ PMT01 eine einfache und kompakte Integrationslösung. Sowohl die flache Bauart als auch die freie Positionierbarkeit des Typs PMT01 eröffnen eine Vielzahl an Integrationsvarianten bei der Konzeption eines Druckmesssystems mit Ausgangssignal.
Individuelle Kundenausführungen
Basierend auf langjähriger Fertigungs- und Entwicklungserfahrung bietet WIKA gerne Unterstützung bei der Auslegung und Produktion kundenspezifischer Lösungen an.