Das switchGAUGE Typ PGS25 ist eine Kombination aus Rohrfedermanometer und einem elektronischen Druckschalter. Es bietet die gewohnte Analoganzeige, die unabhängig von einer Stromversorgung vor Ort abgelesen werden kann. Zusätzlich ist das Gerät in der Lage, bis zu zwei Transistorausgänge zu schalten.
Ein oder zwei Schaltpunkte sind nach Kundenvorgabe zwischen 5 und 95 % des Anzeigebereichs werkseitig fest eingestellt und durch rote Markenzeiger am Zifferblatt gekennzeichnet. Abhängig von der Zeigerstellung wird der Stromkreis geöffnet oder geschlossen.
Das switchGAUGE ist in Anzeigebereichen von 0 ... 1,6 bis 0 ... 400 bar oder 0 ... 30 bis 0 ... 6.000 psi in der Genauigkeitsklasse 2,5 oder 1,6 mit 2 m [0,08 in] Rundkabel für den elektrischen Anschluss verfügbar.
Das CrNi-Stahl-Gehäuse erfüllt die Anforderungen der Schutzart IP65. Die Beständigkeit gegen Schock und Vibration kann durch die Gehäusefüllung mit Silikonöl erhöht werden. Dadurch ist das Gerät prädestiniert für den Einsatz in rauer Industrieumgebung.
Das switchGAUGE kann aktiv zur Prozessüberwachung eingesetzt werden, um beispielsweise den Füllstand einer Gasflasche oder eines Hydraulikkreislaufs zu kontrollieren. Mithilfe verschiedener Optionen kann das Manometer den kundenspezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung genau angepasst werden.