Das switchGAUGE Typ PGS21 ist eine Kombination aus Rohrfedermanometer und entweder einem oder zwei Schaltkontakten. Es bietet die gewohnte Analoganzeige, die unabhängig von einer Stromversorgung vor Ort abgelesen werden kann, und zusätzlich die Möglichkeit ein potenzialfreies elektrisches Signal zu schalten.
Ein oder zwei Schaltpunkte sind nach Kundenanforderung zwischen 10 und 90 % des Anzeigebereichs werkseitig fest eingestellt und durch rote Markenzeiger am Zifferblatt gekennzeichnet. Abhängig von der Zeigerstellung wird der Stromkreis geöffnet oder geschlossen. Damit kann das switchGAUGE aktiv zur Prozessüberwachung eingesetzt werden, um beispielsweise den Füllstand einer Gasflasche oder eines Hydraulikkreislaufes zu überwachen.
Das switchGAUGE ist in Anzeigebereichen von 0 ... 2,5 bis 0 ... 400 bar [0 ... 60 bis 0 ... 6.000 psi] in der Genauigkeitsklasse 2,5 mit 1 m Rundkabel für den elektrischen Anschluss erhältlich. Zur Auswahl stehen weitere Ausführungen, z. B. mit höherer Genauigkeitsklasse, einer anderen Kabellänge oder mit Steckeranschluss. Dadurch kann das Gerät den kundenspezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst werden.
Das Gerät ist nach EN 837-1 ausgeführt und erfüllt sämtliche darin enthaltenen Anforderungen. Darüber hinaus bietet es die erhöhte Schutzart IP65.