Der Typ MH-3-HY wurde speziell für den Einsatz in Fahrzeugen mit Wasserstoff-betriebenen Brennstoffzellen entwickelt. Die dafür notwendige Zulassung nach EC 79/2009 wurde in Zusammenarbeit mit dem TÜV Süd erwirkt. Als Werkstoffe kommen 316L und 2.4711 zum Einsatz, die für die Verwendung in Wasserstoffapplikationen geeignet sind und nicht verspröden.
Die mit der EC 79 verbundene E1-Zulassung bestätigt auch die elektromagnetische Verträglichkeit beim Einsatz in diesen Applikationen.
Aufgrund der hermetisch verschweißten Dünnfilmmesszelle sind zusätzliche Dichtwerkstoffe nicht erforderlich. Die Messzelle hat im Gegensatz zu anderen Sensortechnologien am Markt keine Öl-Füllung.
Die Konstruktion des MH-3-HY erfüllt auch höchste Ansprüche in Bezug auf Widerstandsfähigkeit gegen Schock und Vibration.
Unser Fertigungskonzept ist bestens ausgelegt für die Bedarfe der OEM-Produktion.