Thermoelement

Was ist ein Thermoelement inklusive Schutzrohr?

Ein Schutzrohr hält aggressive Stoffe und sonstige schädigende Einflüsse vom eigentlichen Temperaturfühler fern. Bedienpersonal und Umwelt sind dadurch geschützt. Es stehen Schutzrohr-Ausführungen mit Flansch, mit Gewinde oder zum Einschweißen zur Verfügung. Bei den Hochtemperatur-Sensoren sind die Thermodrähte des Thermopaares in das Schutzrohr eingebaut. So können extrem hohe Temperaturen gemessen werden. Geräte für Rauchgastemperaturmessungen eignen sich für die Temperaturmessung in gasförmigen Medien im Niederdruckbereich (bis ca. 1 bar).

Was ist ein Thermoelement zum Einbau in ein Schutzrohr?

Diese Thermoelemente können mit einer Vielzahl von Schutzrohrbauformen kombiniert werden. Durch die individuelle Zusammenstellung von Anschlusskopf, Sensor, Einbaulänge etc. erhalten Sie ein passendes Thermometer für jede Schutzrohrdimension und jede Anwendung.

Was ist ein Thermoelement zum direkten Einbau in den Prozess?

Diese Geräte kommen immer dann zum Einsatz, wenn eine Temperaturmessung direkt im Prozess erfolgen soll. Die Thermometer ohne Schutzrohre eignen sich für alle Anwendungen ohne chemisch-aggressive Medien und ohne Abrasion.

Thermoelemente mit Oberflächenfühler

Für die Oberflächentemperaturmessung finden Sie Thermoelemente mit Oberflächenfühler im WIKA-Sortiment. Verschiedene Ausführungen ermöglichen die Messung auf planen Oberflächen auch innerhalb eines Verbrennungsofens und an Rohren im Industrie- und Laborbereich. Diese Temperatursensoren können auch direkt in Bohrungen eingesetzt werden.

Thermoelemente für die Kunststoffindustrie

Diese Heißkanal-Thermoelemente sind speziell für die Anwendung in der Kunststoffindustrie konstruiert. Sie eignen sich für Messaufgaben, bei denen eine Nut entlang der bearbeiteten Teile eingepresst oder eine Metall-Sensorspitze direkt in die Bohrung eingebaut wird.

Was ist ein Hochtemperatur-Thermometer?

Die WIKA-Hochtemperatur-Thermometer der Typenreihe TC80 werden verwendet, um extrem hohe Temperaturen zu messen. Die Vielzahl an Prozessanschlüssen ermöglicht die direkte Montage der Hochtemperatur-Thermometer in den Prozess. Zur Auswahl stehen beispielsweise Anschlagflansche, fest verschweißte Flansche sowie Gewindemuffen. Bei besonders kritischen Anwendungen werden Ausführungen mit Inertgas- oder Druckluftspülung oder mit einer druckdichten Versiegelung verwendet. In die Hochtemperatur-Thermometer der Typenreihe TC80 können optional auch Transmitter eingebaut werden.

Wo werden Hochtemperatur-Thermometer eingesetzt?

Hochtemperatur-Thermometer werden bei extrem hohen Prozesstemperaturen bis max. +1.700 °C / +3.100 °F eingesetzt. Beispielsweise in Hochöfen, Winderhitzer, in der Müllverbrennung oder in der Glas-, Porzellan- und Keramikindustrie. Das Schutzrohr aus hitzebeständigem Stahl oder speziellen Keramikwerkstoffen schützt das Thermoelement während des Prozesses und erhöht die Lebensdauer der Sensoren.

Kundenspezifische Lösungen

Ob im Hochdruckbereich z. B. für die Anwendung bei der Polyethylen-Synthese oder als Stufenelemente für die chemische Industrie. Das breite WIKA-Produktportfolio bietet eine Vielzahl an kundenspezifischen Ausführungen.

Thermoelemente by WIKA

Ein Thermoelement ist ein Temperatursensor, der eine von der Temperatur abhängige elektrische Spannung liefert. Es eignet sich im Vergleich zu Widerstandsthermometern besonders für Messungen von höheren Temperaturen (bis 1.700 °C). Ein weiterer Vorteil ist der kleinstmögliche Durchmesser eines Mantelthermoelementes . Dies führt bei Betrieb ohne Schutzrohr zu erstaunlich kurzen Ansprechzeiten. Diese Temperatursensoren reagieren im Allgemeinen schneller als Widerstandsthermometer.

Im WIKA-Sortiment finden Sie für jede Anwendung die passende Ausführung:

Thermoelement inklusive Schutzrohre

Ein Schutzrohr hält aggressive Stoffe und sonstige schädigende Einflüsse vom eigentlichen Temperaturfühler fern. Bedienpersonal und Umwelt sind dadurch geschützt. Es stehen Schutzrohr-Ausführungen mit Flansch, mit Gewinde oder zum Einschweißen zur Verfügung. Bei den Hochtemperatur-Sensoren sind die Thermodrähte des Thermopaares in das Schutzrohr eingebaut. So können extrem hohe Temperaturen gemessen werden. Geräte für Rauchgastemperaturmessungen eignen sich für die Temperaturmessung in gasförmigen Medien im Niederdruckbereich (bis ca. 1 bar).

Thermoelement zum Einbau in ein Schutzrohr

Diese Thermoelemente können mit einer Vielzahl von Schutzrohrbauformen kombiniert werden. Durch die individuelle Zusammenstellung von Anschlusskopf, Sensor, Einbaulänge etc. erhalten Sie ein passendes Thermometer für jede Schutzrohrdimension und jede Anwendung.

Thermoelement zum direkten Einbau in den Prozess

Diese Geräte kommen immer dann zum Einsatz, wenn eine Temperaturmessung direkt im Prozess erfolgen soll. Die Thermometer ohne Schutzrohre eignen sich für alle Anwendungen ohne chemisch-aggressive Medien und ohne Abrasion.

Thermoelemente mit Oberflächenfühler

Für die Oberflächentemperaturmessung finden Sie Thermoelemente mit Oberflächenfühler im WIKA-Sortiment. Verschiedene Ausführungen ermöglichen die Messung auf planen Oberflächen auch innerhalb eines Verbrennungsofens und an Rohren im Industrie- und Laborbereich. Diese Temperatursensoren können auch direkt in Bohrungen eingesetzt werden.

Thermoelemente für die Kunststoffindustrie

Diese Heißkanal-Thermoelemente sind speziell für die Anwendung in der Kunststoffindustrie konstruiert. Sie eignen sich für Messaufgaben, bei denen eine Nut entlang der bearbeiteten Teile eingepresst oder eine Metall-Sensorspitze direkt in die Bohrung eingebaut wird.

Kundenspezifische Lösungen

Ob im Hochdruckbereich z. B. für die Anwendung bei der Polyethylen-Synthese oder als Stufenelemente für die chemische Industrie. Das breite WIKA-Produktportfolio bietet eine Vielzahl an kundenspezifischen Ausführungen.

FAQ

Wie dick ist die Wandstärke einer MI-Leitung?

Die meisten Hersteller geben hierfür eine Mindestwandstärke an, die 10% des Außendurchmessers der MI-Leitung entspricht.