WIKA

ScrutonWell®

ScrutonWell® - Innovatives Design zur Dämpfung der Schwingungsanregung

Anwendungen

  • Petrochemie, On-/Offshore, Anlagenbau
  • Für höchste prozessseitige Belastungen
  • Einsatz in kritischen Messstellen

Leistungsmerkmale

  • Die Dämpfung der Schwingungsanregung durch Scruton-Wendel ist ein anerkannter Stand der Technik in verschiedensten industriellen Anwendungen
  • Einfachere und kostengünstigere Montage des Schutzrohres ohne weitere Bearbeitung des Ankers oder Stutzens im Vergleich zur herkömmlichen Abstützung des Schutzrohres mit Stützanker
  • Optimiertes Wurzeldesign für verbesserte Biegefestigkeit

Beschreibung

Zur Vermeidung von Schäden am Schutzrohr während des Betriebs aufgrund von mechanischen Belastungen empfehlen wir bei anspruchsvollen Prozessbedingungen eine Schutzrohrberechnung gemäß ASME PTC 19.3 TW-2016. Im Falle einer Berechnung mit negativem Ergebnis waren bisher die einzigen möglichen konstruktiven Lösungen die Kürzung des Schutzrohr-Tauchschafts oder die Vergrößerung des Wurzel- und Spitzendurchmessers unter Akzeptanz einer erhöhten Ansprechzeit des Thermometers.

Die einzige weitere Alternative war bisher der Einsatz eines Stützankers zur Stabilisierung des Tauchschaftes im Flanschstutzen. Diese Variante erforderte die Bearbeitung des Ankers vor Ort, um eine spielfreie Passung in Flanschstutzen zu gewährleisten.Das ScrutonWell®-Design reduziert die Schwingungsamplitude um mehr als 90 %1 und ermöglicht die einfache und schnelle Montage des Schutzrohres ohne Stützanker und somit ohne teure und zeitintensive Nacharbeit vor Ort.

Das ScrutonWell®-Design von WIKA wurde durch die unabhängigen Labore TÜV NEL (Glasgow) sowie dem Institut für Mechanik und Fluiddynamik (Technische Universität Freiberg) getestet und erprobt.Das ScrutonWell®-Design kann für alle Arten von Schutzrohren mit Flanschanschluss, Vanstone-Ausführung und auch für geschweißte oder geschraubte Prozessanschlüsse eingesetzt werden.

Diese helixartige Konstruktion wird seit Jahrzehnten in den verschiedensten Industrieanwendungen erfolgreich eingesetzt, um durch Verwirbelungen verursachte Vibrationen zu unterbinden.

1) Journal of Offshore and Mechanics and Artic Engineering Nov 2011, Vol 133/041102-1 by ASME

Entdecken Sie auch unser breites Produktportfolio an WIKA Schutzrohren.

FAQ

Welchen Nutzen hat die WIKA Build ID?

Mit der ID kann die jeweilige Planung jederzeit wieder aufgerufen, geändert oder im Supportfall mit einem WIKA-Mitarbeiter weiterbearbeitet und bestellt werden. Zudem wird das Teilen einer Konfiguration so einfach wie nie zuvor.