Rohrfedermanometer by WIKA
Rohrfedermanometer eignen sich zur Messung von Relativdruck von 0,6 ... 7.000 bar. Sie zählen zu den mechanischen Druckmessgeräten und arbeiten somit ohne elektrische Hilfsenergie.
Standard-Rohrfedermanometer
Standard-Rohrfedermanometer eignen sich für gasförmige oder flüssige Messstoffe, die nicht hochviskos oder kristallisierend sind, sofern diese Kupferlegierungen nicht angreifen. Der Messbereich umfasst 0,6 … 1.000 bar.
Rohrfedermanometer mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit
Rohrfedermanometer mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit werden komplett aus CrNi-Stahl gefertigt. Sie eignen sich zur Messung von Drücken von 0 … 0,6 bis 0 … 7.000 bar in gasförmigen und flüssigen, nicht hochviskosen und nicht kristallinen Medien, auch in aggressiver Umgebung.
Rohrfedern sind kreisförmig gebogene Rohre von ovalem Querschnitt. Der Druck des Messmediums wirkt auf die Innenseite des Rohres und löst eine Bewegung des nicht eingespannten Federendes aus. Diese Bewegung ist das Maß für den Druck und wird über ein Zeigerwerk angezeigt.
Die in einem Winkel von ca. 250° kreisförmig gebogenen Rohrfedern können für Drücke bis 60 bar eingesetzt werden. Für höhere Drücke werden Rohrfedern mit mehreren übereinanderliegenden Windungen mit gleichem Winkeldurchmesser (Schraubenfeder) oder mit in einer Ebene liegenden spiralförmigen Windung (Schneckenfeder) verwendet.
Rohrfedermanometer werden anhand der EN 837-1 eigens bei WIKA entwickelt, qualifiziert und hergestellt. Wir produzieren Rohrfedermanometer mit diversen weltweit üblichen Messbereichen, Prozessanschlüssen, Zulassungen und Nenngrößen. Für kritische Anwendungen stehen Rohrfedermanometer mit Flüssigkeitsfüllung zur Verfügung. Durch die Gehäuseflüssigkeit ist eine präzise Ablesbarkeit selbst bei hohen dynamischen Druckbelastungen sichergestellt. Sie dämpft die beweglichen Teile im Gehäuse und beugt dadurch auch einem Schaden und erhöhtem Verschleiß vor. Sicherheitsdruckmessgeräte runden das breite Portfolio ab. Neben einer bruchsicheren Trennwand zwischen Ziffernblatt und Messsystem beinhalten diese Rohrfedermanometer eine ausblasbare Rückwand. Vor dem Druckmessgerät stehende Personen sind somit geschützt. Ebenso wichtig für eine zuverlässige Messwertanzeige ist das Zeigerwerk. Unsere „Swiss Movement“-Zeigerwerke sind nicht nur präzise wie ein Schweizer Uhrwerk, sondern auch besonders robust und langlebig. Erfahren sie in unserem WIKA Blog mehr über das Funktionsprinzip von Rohrfedermanometern.
Was kann ich tun, wenn die Mediumstemperatur bei gefüllten Geräten bei über 100 °C liegt?
Man kann ein Wassersackrohr, ein Druckmittler oder eine Kapillarleitung als zusätzliche Kühlstrecke verwenden, um die Mediumstemperatur zu senken.