Kraftsensoren by WIKA
Ein Kraftsensor misst Zug- und Druckkräfte, die auf den Sensor wirken und wird auch als Kraftaufnehmer, Kraftmessdose oder Lastmessdose bezeichnet. WIKA bietet Kraftsensoren unterschiedlicher Technologien für vielfältigste Anwendungen und deckt dabei Messbereiche von 0 … 0,5 N bis 0 … 10.000 kN ab. Überzeugen Sie sich am besten selbst von unserer Zuverlässigkeit und unserem hohen Qualitätsanspruch.
Welche verschiedenen Kraftsensoren gibt es?
Ob in der Hafenlogistik, im Maschinenbau, für Krane und Hebezeuge, in der Medizin- oder Agrartechnik oder für weitere Anwendungsbereiche: Wählen Sie den WIKA-Kraftsensor aus, der am besten zu Ihren Anforderungen passt. Zum WIKA-Produktportfolio für Kraftmessung gehören Druckkraftaufnehmer, Zug- und Druckkraftaufnehmer, Scher- und Biegestäbe, Lastmessschäkel, Ringkraftaufnehmer sowie Messachsen, Zugmesslaschen, Seilkraft- und Dehnungsaufnehmer und Wägezellen. Die Sensoren sind in diversen Standardausführungen verfügbar, die wir jedoch gerne flexibel an Ihre Anforderungen anpassen. Gerne beraten Sie unsere Mitarbeiter des technischen Vertriebs bei der Auswahl des passenden Kraftaufnehmers für Ihre Anwendung.
Welche unterschiedlichen Messprinzipien gibt es bei Kraftsensoren / Kraftaufnehmern?
Bei WIKA sind für den Bau von Kraftaufnehmern drei Technologien im Einsatz: Dehnungsmessstreifen (DMS), Dünnfilmsensoren und hydraulische Kraftmesstechnik.
- Folien-Dehnungsmessstreifen (abgekürzt DMS) bieten eine große geometrische Variabilität und überzeugen weiterhin durch eine hohe Genauigkeit ab 0,01 % v. EW. Gerade kleinste Kräfte können durch solche Kraftsensoren zuverlässig gemessen werden. Die Dehnungsmessstreifen werden mit dem Verformungskörper verklebt, die Messbereiche reichen von 0 … 0,5 N bis 0 … 10.000 kN.
- Die Dünnfilmtechnik ist in vielen, auch komplexen Anwendungen die favorisierte Variante. Als Vorteil ist ihre Kosteneffizienz zu nennen. Kraftaufnehmer mit Dünnfilmsensoren sind sehr wirtschaftlich bei Sonderanfertigungen oder OEM-Anwendungen sowie für sicherheitsgerichtete Anwendungen durch redundante Ausgangssignale. Zudem weisen sie eine hohe Robustheit und eine hohe Langzeitstabilität auf. Durch Sputtern wird die Messbrücke des Kraftsensors atomar mit dem Messzellenkörper verbunden, die Messbereiche dieser Kraftaufnehmer reichen von 0 … 1 kN bis 0 … 10.000 kN.
- Hydraulische Kraftaufnehmer verwenden eine Kombination aus Kolben und Gehäuse mit diversen Abdichtungen als Aufnehmereinheit. Durch ihre einfache Handhabung, ihre Robustheit sowie ihren Einsatz ohne Hilfsenergie ist diese Form der Kraftmessung bei Anwendern geschätzt. Die Messbereiche erstrecken sich von 0 … 160 N bis 0 … 10.000 kN.
Welche Einsatzgebiete gibt es für Kraftsensoren?
Kraftsensoren finden in zahlreichen Industriebereichen Anwendung: Der Maschinenbau, die Automation und die Prozesstechnik sind nur drei von vielen Branchenbeispielen. Kraftmesstechnik wird zusätzlich beispielsweise in Kranen und Hebezeugen, in der Agrartechnik sowie in der Hafenlogistik eingesetzt. Die Produktvielfalt an Kraftsensoren spiegelt sich nicht nur in den Anwendungen und Messfeldern wider, sondern zeigt sich ebenso in den zahlreichen geometrischen Ausprägungen der Kraftaufnehmer. Dadurch ist WIKA in der Lage, Kraftmessgeräte für unsere Kunden zu entwickeln, die direkt in den Kraftfluss der Anwendung integriert werden können – hohe Anforderungen an die Messgenauigkeit werden erfüllt. Ist für Ihre Kraftmessanwendung eine konstruktive Herangehensweise erforderlich, erarbeiten unsere Ingenieure gerne eine maßgeschneiderte Lösung mit Ihnen.
Wann sind individuelle Kraftsensoren die beste Lösung für Ihre Anwendung?
Das kann zum Beispiel bei kundenspezifischen Nutzlasten oder Messbereichen der Fall sein. Auch bei Messachsen kommen häufig individuelle Lösungen zum Einsatz. Wir entwickeln den passenden Kraftaufnehmer gemeinsam mit Ihnen. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob Sie Kraftsensoren in geringer Stückzahl oder für die Großserienfertigung benötigen. Unsere erfahrenen Ingenieure und Techniker gehen individuell auf Ihre Bedürfnisse ein und wissen genau, was für Sie zählt. In solchen Projekten gehen wir vom Kraftaufnehmer als additiver Komponente zur Baugruppe mit optimal integrierter Kraftmesslösung aus.
Zu unseren Leistungen für Ihren passenden Kraftsensor gehören:
- Messtechnische Beratung. Messtechnische Gegebenheiten etwa erfassen wir vor Ort. Das liefert eine verlässliche Grundlage für die punktgenaue Problemanalyse
- Kompetentes Engineering. Die einfachsten Lösungen sind oft die besten: Oft lässt sich ein Kraftaufnehmer aus dem Standardprogramm an Ihre Bedürfnisse anpassen. Falls nicht, entwickeln wir einen passenden Kraftsensor, der Ihrer Anforderung 100%-ig gerecht wird.
- Zuverlässige Inbetriebnahme. Die Kraftaufnehmer installieren, die Anlage in Betrieb nehmen: Auf unsere erfahrenen Techniker können Sie sich verlassen.
- Engagierter After-Sales-Service. Kraftsensoren rekalibrieren und reparieren: Auch das gehört zu unserem Leistungsspektrum.
Welche Anforderungen müssen Kraftaufnehmer erfüllen?
Kraftaufnehmer müssen zahlreiche Anforderungen erfüllen – in mittelständischen Unternehmen genauso wie in großen Konzernen. Sie erwarten schnelle Lieferung, höchste Qualität und Präzision, Ausfall- und Investitionssicherheit und legen großen Wert auf den Schutz von Menschen. WIKA ist hier Ihr zuverlässiger Partner.
Auch im Bereich funktionaler Sicherheit und unter extremen Einsatzbedingungen können Sie sich auf uns verlassen. Wir arbeiten nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Wir bieten Produkte an, die mit Performance Level (PL) und Safety Integrity Level (SIL) kompatibel sind und die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden können (ATEX, IECEx, FM, CSA, UL).
Welchen Nutzen hat die WIKA Build ID?
Mit der ID kann die jeweilige Planung jederzeit wieder aufgerufen, geändert oder im Supportfall mit einem WIKA-Mitarbeiter weiterbearbeitet und bestellt werden. Zudem wird das Teilen einer Konfiguration so einfach wie nie zuvor.