WIKA

Kalibrierung von Messgeräten

Produktqualität, Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit stehen im direkten Zusammenhang mit einer genauen und zuverlässigen Erfassung der Prozessgrößen. Für die Kalibrierung von Messgeräten finden Sie bei WIKA ein breites Portfolio an Kalibriergeräten und unseren Kalibrierservice:

Kalibiergeräte für die Kalibrierung von Messgeräten

WIKA bietet ein breites Produktportfolio an Kalibriergeräten für die Kalibrierung Ihrer Messgeräte in allen Genauigkeitsklassen, vom einfachen Hand-Held bis zum Primärstandard in verschiedenen Automatisierungsgraden. Eine Vielzahl an Patenten gewährleisten einzigartige Leistungsmerkmale. Die Kalibriergeräte von WIKA setzen wir in unserer eigenen Produktion und unseren akkreditierten Laboren ein.

Mit den Kalibriergeräten von WIKA können Druckmessgeräte mit hoher Genauigkeit kalibriert werden. Weitere Details zu den Messbereichen finden Sie auf unserer Seite "Kalibrierservice für Druckmessgeräte". Für die Messgröße Kraft ermöglichen unsere Kalibriergeräte die Kalibrierung von Kraftmessgeräten in Zug- und Druckkraftrichtung nach DIN EN ISO 376 sowie gemäß 3.1-Abnahmeprüfzeugnis nach DIN EN 10204. Ausführliche Informationen zu den Kalibrierbereichen sind auf unserer Seite "Kalibrierservice für Kraftmessgeräte" zu finden. Mit den Kalibriergeräten für die Messgröße Temperatur ist eine präzise Kalibrierung Ihrer Temperaturmessgeräte in einem breiten Temperaturbereich möglich. Genauere Angaben zu den Temperaturmessbereichen stehen Ihnen auf unserer Seite "Kalibrierservice für Temperaturmessgeräte" zur Verfügung. Im Produktportfolio der Kalibriergeräte für elektrische Messgrößen finden Sie unter anderem Prozesskalibratoren, Multifunktionskalibratoren und Normalwiderstände. Außerdem bieten wir für die Messgröße Länge sowohl die Kalibrierung Ihrer messenden Prüfmittel als auch von Lehren an. Weitere Informationen zu den Kalibriermöglichkeiten im Bereich Länge finden Sie auf unserer Seite "Kalibrierservice für Längenmessgeräte".

Kalibrierservice für die Kalibrierung Ihrer Messgeräte

In unserem akkreditierten Kalibrierlabor kalibrieren wir folgende Messgeräte:

Für die Kalibrierung Ihrer Messgeräte bieten wir darüber hinaus

  • Seminare & Schulungen: Erweitern Sie Ihr Know-How und bringen Sie gleichzeitig Ihr Praxiswissen auf den neuesten Stand

Prüfstandsbau für kundenspezifische Kalibriersysteme- und Anlagen

Für Werkstatt und Labor bieten wir schlüsselfertige sowie kundenspezifische Prüf- und Kalibriersysteme zur Justage oder Kalibrierung von Druck- und Temperaturmessgeräten. Aus dem umfangreichen Produktprogramm der Kalibriertechnik konzipieren wir für Sie eine individuelle Komplettlösung. Hierbei ist der Einsatz von zahlreichen Teilkomponenten wie Druckcontroller, Adaptiermöglichkeiten für Prüflinge, Druck- und Vakuumbereitstellung bis hin zur Spannungsversorgung möglich. Unser Angebot umfasst:

  • Stationäre- und mobile Prüfanlagen für Kalibrierungen
  • Komplette Laborausstattungen für Kalibrierungen

Prüfstandsbau für kundenspezifische Komplettsysteme

Für die Serienproduktion von Drucksensoren sowie die Prüfung von druckbeaufschlagten Teilen bieten wir kundenspezifische Komplettsysteme an:

  • Dichtheit- und Druckfunktionsprüfanlagen
  • Inline-Kalibrieranlagen sowie Inline-Kompensationsanlagen für Drucksensoren
  • Batch-Testsysteme für Drucksensoren
  • Quadregulator und Flaschendruckcontroller für Drucksensoren
FAQ
FAQ

Was ist der Unterschied zwischen der Werkskalibrierung und der Kalibrierung nach ISO 17025?

Der Unterschied besteht darin, dass die Werkskalibrierung nur die Abweichung zur Referenz dokumentiert, während die Kalibrierung nach ISO 17025 eine Rückführbarkeit auf das nationale Normal gewährleistet. Außerdem werden hierbei neben der Abweichun ...

mehr